El liderazgo de EVAPCO en diseño de producto y calidad continúa hoy en el Centro de investigación Wilson E. Bradley de vanguardia de EVAPCO ubicado en Taneytown, Maryland. La instalación de 60,000 pies cuadrados está entre la más grande y más avanzada de su tipo en las industrias de HVAC y refrigeración.

El centro de investigación contiene ocho cámaras de pruebas ambientales para la prueba del equipo de refrigerado de proceso industrial y HVAC, equipo de refrigeración por presión , equipo de enfriamiento de refrigeración de baja presión y el desarrollo de componentes. También hay un tanque de prueba de serpentín de hielo y un túnel de viento de prueba del ventilador AMCA.

Cámaras medioambientales

Los laboratorios ambientales especialmente diseñados analizan y prueban las torres de refrigeración y los enfriadores de circuito cerrado hasta 1400 toneladas nominales (6,150 kW) en capacidad, mayor que la capacidad de las unidades mayores montadas en fácriba de EVAPCO. A través de estos laboratorios medioambientales, EVAPCO es capaz de probar los límites exteriores de cada unidad disponible, así como las unidades futuras, más eficientes. EVAPCO es capaz de simular y analizar la funcionalidad de la unidad en todas las condiciones meteorológicas y los tipos a través de estos laboratorios.

Laboratorios de refrigeración de amoníaco

Los laboratorios de refrigeración de amoniaco consisten en un cámara de prueba ambiental para probar los condensadores evaporativos del lado alto hasta 700 toneladas nominales de amoníaco (3015 kilovatios) y un laboratorio evaporador único de baja temperatura. El laboratorio evaporador de baja temperatura es accionado por un compresor de 250 caballos de fuerza (186,4 kilovatios) capaz de una temperatura de -40 °F (-40 °C) de succión saturada

Comprometidos con la innovación en la industria de refrigeración por amoníaco, se construyó y puso en marcha el soporte de prueba del sistema de refrigeración por baja carga de amoníaco. Este laboratorio fue desarrollado para probar los sistemas por baja carga de amoníaco hasta 60 toneladas de refrigeración en temperatura de succión saturada de -20 °F.

El primer aire del mundo enfriado Condensador Laboratorio

El primer laboratorio de condensador de vapor enfriado con aire del mundo fue construido por EVAPCO en 2011. Este laboratorio permite pruebas para la condensación del CRNA HX de gran escala vapor bajo vacío bajo un amplio rango de condiciones de operación.

Certificación CTI independiente

Combinadas, estas instalaciones ofrecen la capacidad de simular un amplio rango de condiciones ambientales para que coincidan con las encontradas en las aplicaciones de campo real. Los sistemas de adquisición de datos informatizados garantizan mediciones precisas de rendimiento térmico y la confianza en las calificaciones térmicas de EVAPCO. Como parte del compromiso de EVAPCO con la transparencia y los estándares de la industria, todos los productos de EVAPCO son probados y verificados para certificación CTI por parte de un tercero independiente utilizando su propio equipo. Cada producto se recertifica anualmente para mantener los estándares actuales.

Un enfoque en la calidad y durabilidad

Además de las pruebas térmicas, los ingenieros y técnicos de EVAPCO se centran continuamente en la calidad y durabilidad de todos los componentes que entran en los productos de EVAPCO. Las pruebas de vida aceleradas de materiales, las pruebas de medición y fatiga de tensión de los ventiladores, y las calificaciones de rendimiento de las bombas y motores se realizan en equipos de prueba especializados en el centro de investigación de EVAPCO. Estos programas de investigación en curso aseguran que solamente el equipo de la más alta calidad se entrega constantemente al cliente.

El Centro de investigación y desarrollo Wilson E. Bradley de EVAPCO es un componente clave para el liderazgo global en innovación y calidad en los productos de EVAPCO.