Product Images
AXS Unit
AXS Cooling Tower rooftop
AXS Cooling Tower installation

La serie avanzada de flujo cruzado (AXS) pone un nuevo giro en la tecnología de enfriamiento de flujo cruzado de ventilador axial con aire inducido con características diseñadas para un mantenimiento simplificado.

Elaborado a partir de décadas de técnicas de ingeniería, Torres de refrigeración AXS de EVAPCO cuenta con tecnología de tiro inducido de vanguardia Flujo cruzado para ofrecer ventajas operativas superiores en cualquier clima. Desde el rendimiento hasta el mantenimiento, simplemente trabajan más inteligentemente.

  • Rango en Capacidad de 312 a 1357 toneladas nominales
  • Cumplimiento de IBC - con certificación independiente del código de edificio internacional para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en Norteamérica
  • Certificado independientemente por el Instituto Tecnológico en refrigeración
  • Disponible con la construcción aprobada por FM
  • Aprobación previa disponible de OSHPD

AXS

El agua tibia de la fuente de calor se bombea al sistema de distribución de agua en la parte superior de la torre. El agua se distribuye sobre el relleno de la plataforma húmeda por medio de boquillas de orificio grande. Simultáneamente, el aire es dirigido hacia adentro a través de las rejillas de la entrada de aire al final de la torre y viaja horizontalmente a través del relleno de la plataforma húmeda por el flujo del agua. Una pequeña porción del agua se evapora, que quita el calor del agua restante. El aire húmedo caliente es dirigido hacia la parte superior de la torre de refrigeración por el ventilador y es descargado a la atmósfera. El agua enfriada se drena hacia la bandeja en la parte inferior de la torre y se devuelve a la fuente de calor.

Relleno EvapPak
  • Construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
  • resistente a la putrefacción o la descomposición
  • Capacidad de temperaturas del agua hasta 120ºF
  • Grado de propagación de la llama de 5 según ASTM-E84-81a
Eliminadores de gotas de alta eficiencia
  • Limita la tasa de deriva a menos de 0.002% del índice de agua recirculante
  • Limitar el potencial de propagación de Legionella
  • Construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
Diseño de rejilla de entrada de aire superior
  • Construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
  • Diseño de dos pasadas que minimiza salpicaduras
Bandejas modulares de agua caliente 
  • Cubiertas de acero en secciones de fácil manejo
  • Presas integrales del vertedero para acomodar por lo menos el flujo de diseño del 50%
  • Boquillas antiatasque de orificio grande

Cuenca de agua fría de acero inoxidable
  • Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
  • Incluye toda el área de la bandeja incluidas las columnas de soporte y las columnas verticales
  • Juntas de bandeja soldada para el funcionamiento sin fugas
Sección superior de acero inoxidable
  • Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
  • Incluye toda la sección superior, incluida el soporte del equipo mecánico, la cubierta del ventilador cubierta y la rejilla protectora del ventilador
Opciones de reducción de sonido

Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:

  • Ventilador de muy Bajo Nivel Sonoro
  • Ventilador de bajo nivel sonoro
Sistemas de tratamiento de agua

Disponible con sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.

  • Sistema de tratamiento de agua con químico sólido de SmartShield
  • Sistema de tratamiento de agua libre de químicos Pulse-Pure
Accesorios de mantenimiento

La línea de productos AXS está disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar con el mantenimiento de la torre de enfriamiento. Estas opciones incluyen:

  • Plataforma de nivel de bandeja
  • Pasarela interna
  • Plataforma de acceso de propulsor interno
  • Polipasto para Motor
  • Barandilla Perimetral
  • Plataforma frontal de la rejilla
Document Categories
Name File Size Type Language
Global Product Catalog 34.85 MB Catalog Inglés
What's In Your Stainless Steel 422.04 KB White Paper Inglés
AXS Engineering Data 2.65 MB Catalog Inglés
AXS Thermal Performance 113.13 KB Thermal Performance Inglés
AXS Unit Specification 501.82 KB Specification Sheet Inglés
Cooling Towers Marketing Brochure 28.8 MB Catalog Inglés
Equipment Layout Manual for Cooling Towers, Evaporative Condensers & Closed Circuit Coolers 5.24 MB Layout Inglés
Maintenance Schedule 87.79 KB O & M Inglés
Operation & Maintenance Instructions - Cooling Towers 11.11 MB O & M Inglés
Pulse Pure Plus Hybrid AXS Specification Sheet 92.65 KB Specification Sheet Inglés
Product Model filter

Drawing Types
Media name Drawing Type Drawing Format Product Model
AXS 12-11G22 CAD Drawing CAD Drawing CAD Drawing (.dwg) AXS 12-11G22
AXS 12-11G22 REVIT REVIT Revit (.zip) AXS 12-11G22
AXS 12-11G22 Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) AXS 12-11G22
AXS 12-11G22 Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) AXS 12-11G22
AXS 12-11G22 Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) AXS 12-11G22
AXS 12-11G22 Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) AXS 12-11G22
AXS 12-11H22 CAD Drawing CAD Drawing CAD Drawing (.dwg) AXS 12-11H22
AXS 12-11H22 REVIT REVIT Revit (.zip) AXS 12-11H22
AXS 12-11H22 Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) AXS 12-11H22
AXS 12-11H22 Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) AXS 12-11H22