Product Images
Matrix II Processor Sun Shield

RVS es el primer y único fabricante en la industria en integrar todas las funciones de recirculador en un solo panel de control de microprocesador. Ahora, RVs eleva el estándar de rendimiento y capacidad con el nuevo y mejorado Matrix II™.

  • Procesador más rápido
  • Control de más bombas y mayor potencia total
  • Monitor de desgaste de rodamiento de bomba integrada
  • Malla de pantalla táctil, grande, a color/HMI
  • VFD opcional, internamente montado

El panel de control Matrix Microprocessor™ (MMP) original fue diseñado por RVS para proporcionar el control total del recirculador incluyendo el líquido suministro y control de nivel, protección de bomba, monitoreo de desgaste de rodamiento de bomba y flujo de desvío de bomba patentado de RVS. RVS fue el primer y único fabricante de la industria en integrar todas las funciones de recirculador en un solo panel de control de microprocesador y ha aumentado la barra de rendimiento y capacidad con la nueva y mejorada Matrix II.

La Matrix II puede ser empaquetada como un panel independiente sin arrancadores de motor integrados o como un panel completo con arrancadores, interruptor y controles VFD opcionales. Todos paneles Matrix II son UL/CUL enumerados en un recinto NEMA-4. Las características estándar incluyen:

  • Controles de nivel de recipiente y dispositivos de seguridad
  • Controles de la bomba
  • Seguridades de la bomba y el motor
  • Recolección de datos
  • Mallas de identificación de problemas
  • Comunicaciones
  • Control de flujo de bomba mínimo patentado

La Matrix II es fácil de usar e incluye puntos de ajuste de fábrica según las condiciones reales de servicio. La pantalla táctil gráfica en color y grande proporciona una interfaz del operador fácil en las pantallas de navegación. La calibración y la entrada del punto de ajuste necesita solo algunos tabuladores básicos para navegar.

El embalaje y cableado de la fábrica asegura una unidad completamente probada y funcional, listo para usar, sin costoso cableado de campo o lógica de PLC complicada.

Características de control
Control de nivel de líquido del recipiente
  • Acepta Señal 4-20 mA de la sonda de nivel
  • Alarmas de flujo bajo y fallas
  • Puntos de referencia de nivel de funcionamiento
  • Punto de referencia de pre-Relleno para congeladores de aire
  • Alarmas de nivel alto y fallas
  • Controla dos montajes de suministro líquido diferentes
  • Control proporcional dinámico de válvula motorizada
Control de bomba integrado
  • Opción de control de VFD
  • Alarmas de flujo bajo y fallas
  • Control y apagado de la cavitación
  • Alarmas de flujo alto y fallas
  • Mínimo control de desviación de flujo (patente de los EE. UU. n.° 7,437,880)
  • Disponible con o sin arrancadores
Sistema de monitoreo de desgaste de rodamiento de la bomba
  • Muestra el desgaste de rodamiento en pantalla
  • Indica la dirección de rotación
  • Trabaja en paralelo con el monitor de bomba de rodamiento
  • Apagado de alarma y bomba
Comunicaciones y registros de datos
  • Comunicaciones de Ethernet
  • MODBUS TCP
  • Registros de historial de alarmas y errores
  • Entrada segura del código de acceso
Opciones de cerramiento

MMP-A (Alpha): Panel independiente sin arrancadores o interruptor – solo electrónico, una o dos placas de entrada-salida disponibles, con pantalla de visualización HMI de gráficos en color montada en la puerta de la caja, 20" de ancho x 24" de altura x 10" de profundidad de dimensiones de la caja.

MMP-B (Bravo): Panel de caja pequeño estándar para dos bombas máximo con arrancadores e interruptor, un tablero de entrada-salida, con pantalla de visualización HMI de gráficos en color montada en la puerta de la caja, 24" de ancho x 24" de altura x 10" de profundidad de dimensiones de la caja.

MMP-C (Charlie): Panel de caja mediano estándar para hasta tres bombas más una bomba de transferencia máxima con arrancadores e interruptor, un tablero de entrada-salida, con pantalla de visualización HMI de gráficos en color montada en la puerta de la caja, 24" de ancho x 36" de altura x 10" de profundidad de dimensiones de la caja.

MMP-D (Delta): Panel de caja mediano estándar para hasta seis bombas más una bomba de transferencia máxima con arrancadores e interruptor, uno o dos tableros de entrada-salida disponibles, con pantalla de visualización HMI de gráficos en color montada en la puerta de la caja, 24" de ancho x 48" de altura x 10" de profundidad de dimensiones de la caja.

Document Categories
Name File Size Type Language
Global Product Catalog 34.85 MB Catalog Inglés
Aftermarket Parts & Services 3.79 MB Catalog Inglés
Industrial Refrigeration Supplier Brochure 12.86 MB Catalog Inglés
Natural Leader Brochure 6.53 MB Catalog Inglés
Matrix II Brochure 3.2 MB Catalog Inglés
Matrix II Design and Hardware Specifications 410.27 KB Specification Sheet Inglés
MRP Recirculator System Brochure 2.12 MB Catalog Inglés
Product Model filter

Drawing Types