RVS es el primer y único fabricante en la industria en integrar todas las funciones de recirculador en un solo panel de control de microprocesador. Ahora, RVs eleva el estándar de rendimiento y capacidad con el nuevo y mejorado Matrix II™.

- Procesador más rápido
- Control de más bombas y mayor potencia total
- Monitor de desgaste de rodamiento de bomba integrada
- Malla de pantalla táctil, grande, a color/HMI
- VFD opcional, internamente montado
El panel de control Matrix Microprocessor™ (MMP) original fue diseñado por RVS para proporcionar el control total del recirculador incluyendo el líquido suministro y control de nivel, protección de bomba, monitoreo de desgaste de rodamiento de bomba y flujo de desvío de bomba patentado de RVS. RVS fue el primer y único fabricante de la industria en integrar todas las funciones de recirculador en un solo panel de control de microprocesador y ha aumentado la barra de rendimiento y capacidad con la nueva y mejorada Matrix II.
La Matrix II puede ser empaquetada como un panel independiente sin arrancadores de motor integrados o como un panel completo con arrancadores, interruptor y controles VFD opcionales. Todos paneles Matrix II son UL/CUL enumerados en un recinto NEMA-4. Las características estándar incluyen:
- Controles de nivel de recipiente y dispositivos de seguridad
- Controles de la bomba
- Seguridades de la bomba y el motor
- Recolección de datos
- Mallas de identificación de problemas
- Comunicaciones
- Control de flujo de bomba mínimo patentado
La Matrix II es fácil de usar e incluye puntos de ajuste de fábrica según las condiciones reales de servicio. La pantalla táctil gráfica en color y grande proporciona una interfaz del operador fácil en las pantallas de navegación. La calibración y la entrada del punto de ajuste necesita solo algunos tabuladores básicos para navegar.
El embalaje y cableado de la fábrica asegura una unidad completamente probada y funcional, listo para usar, sin costoso cableado de campo o lógica de PLC complicada.
Características de control
Control de nivel de líquido del recipiente
- Acepta Señal 4-20 mA de la sonda de nivel
- Alarmas de flujo bajo y fallas
- Puntos de referencia de nivel de funcionamiento
- Punto de referencia de pre-Relleno para congeladores de aire
- Alarmas de nivel alto y fallas
- Controla dos montajes de suministro líquido diferentes
- Control proporcional dinámico de válvula motorizada
Control de bomba integrado
- Opción de control de VFD
- Alarmas de flujo bajo y fallas
- Control y apagado de la cavitación
- Alarmas de flujo alto y fallas
- Mínimo control de desviación de flujo (patente de los EE. UU. n.° 7,437,880)
- Disponible con o sin arrancadores
Sistema de monitoreo de desgaste de rodamiento de la bomba
- Muestra el desgaste de rodamiento en pantalla
- Indica la dirección de rotación
- Trabaja en paralelo con el monitor de bomba de rodamiento
- Apagado de alarma y bomba
Comunicaciones y registros de datos
- Comunicaciones de Ethernet
- MODBUS TCP
- Registros de historial de alarmas y errores
- Entrada segura del código de acceso
Opciones de cerramiento
MMP-A (Alpha): Panel independiente sin arrancadores o interruptor – solo electrónico, una o dos placas de entrada-salida disponibles, con pantalla de visualización HMI de gráficos en color montada en la puerta de la caja, 20" de ancho x 24" de altura x 10" de profundidad de dimensiones de la caja.
MMP-B (Bravo): Panel de caja pequeño estándar para dos bombas máximo con arrancadores e interruptor, un tablero de entrada-salida, con pantalla de visualización HMI de gráficos en color montada en la puerta de la caja, 24" de ancho x 24" de altura x 10" de profundidad de dimensiones de la caja.
MMP-C (Charlie): Panel de caja mediano estándar para hasta tres bombas más una bomba de transferencia máxima con arrancadores e interruptor, un tablero de entrada-salida, con pantalla de visualización HMI de gráficos en color montada en la puerta de la caja, 24" de ancho x 36" de altura x 10" de profundidad de dimensiones de la caja.
MMP-D (Delta): Panel de caja mediano estándar para hasta seis bombas más una bomba de transferencia máxima con arrancadores e interruptor, uno o dos tableros de entrada-salida disponibles, con pantalla de visualización HMI de gráficos en color montada en la puerta de la caja, 24" de ancho x 48" de altura x 10" de profundidad de dimensiones de la caja.
Name | File Size | Type | Language |
---|---|---|---|
Global Product Catalog | 34.85 MB | Catalog | Inglés |
Aftermarket Parts & Services | 3.79 MB | Catalog | Inglés |
Industrial Refrigeration Supplier Brochure | 12.86 MB | Catalog | Inglés |
Natural Leader Brochure | 6.53 MB | Catalog | Inglés |
Matrix II Brochure | 3.2 MB | Catalog | Inglés |
Matrix II Design and Hardware Specifications | 410.27 KB | Specification Sheet | Inglés |
MRP Recirculator System Brochure | 2.12 MB | Catalog | Inglés |