Certificación del evaporador de EVAPCO

Como parte del apoyo y el compromiso de EVAPCO con los estándares de la industria, todos los evaporadores de la serie de SST-B de EVAPCO  excepto SSTWB y SSTDB están certificados por AHRI para AHRI estándar 420, "Calificación de rendimiento de enfriadores de unidad de libre entrega de la circulación forzada para la refrigeración." Esto asegura que los evaporadores de EVAPCO funcionen como se indica en las condiciones deseadas, sin costes de rendimiento ocultos en el camino.

Cuando usted elige EVAPCO, se le garantiza la calidad, la eficacia y el rendimiento térmico que espera.

¿Qué es la certificación AHRI?

Ampliamente reconocida como la patrón de referencia para la certificación en calefacción y refrigeración, AHRI proporciona una evaluación exacta e imparcial de la calefacción, ventilación, aire acondicionado y equipos de refrigeración comercial (HVACR). Con más de 80 años de experiencia de certificación de equipos de calefacción y refrigeración, el Instituto aire acondicionado, calefacción y refrigeración (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute, AHRI) es una norma estándar de certificación reconocida internacionalmente. Los estándares de ANSI/AHRI benefician a la industria de la HVAC y de la refrigeración asegurando que el rendimiento y eficacia del equipo manufacturado sea exacta y confiable.

AHRI estándar 420

AHRI estándar 420-2008 se aplica a evaporadores alimentados de refrigerante, ya sea del tipo de expansión directa o de sobrealimentación líquida. El objetivo de AHRI estándar 420 es asegurar que los evaporadores son capaces de manipular la carga de trabajo esperada dentro de los parámetros diseñados de la unidad.

según Sección 5.3 de AHRI estándar 420:

Tolerancias: Para cumplir con este estándar, cualquier unidad de producción representativa seleccionada al azar, cuando se prueba en condiciones de calificación estándar, tendrá un total bruto de efecto de enfriado no inferior al 95% de su clasificación estándar publicada y no excederá el 105% de su potencia nominal.

En palabras sencillas, estándar 420 está diseñado para asegurar que los evaporadores son capaces de manejar la carga esperada en operación típica sin causar costos adicionales al propietario. La importancia se describe en un informe técnico de EVAPCO sobre la importancia de los estándares del evaporador:

"Los evaporadores utilizados en este estudio tienen un costo de contratista de menos de $200,000.00. Un déficit del 10% en el rendimiento de más de 20 años es casi igual al costo original de los evaporadores. Si la presión de succión se reduce a mantener -10 °F en todo momento, entonces el mayor costo de operación anual resultante será equivalente al costo inicial del evaporador de $200,000 en 12 años."

Para verificar esto, estándar 420 mide el efecto bruto de enfriado que es igual a todo el calor que el montaje del serpentín pasa al refrigerante. También mide la energía consumida por los ventiladores. El efecto bruto de enfriado menos la potencia del ventilador es el efecto neto del enfriado, que es la porción de esa capacidad del evaporador disponible para eliminar el calor del espacio refrigerado.

Explorar los evaporadores de EVAPCO aquí

APRENDA MÁS

Todos los resultados de la prueba y las certificaciones de EVAPCO actuales están fácilmente disponibles a través  del directorio en línea de AHRI.

Más información sobre AHRI estándar 420

Documentación técnica: Estándar ANSI/AHRI 420-2008 para ventiladores y serpentines evaporadores - Beneficios y costos