Destaca
- Transferencia de calor en seco superior
- Reducción/ablación de Pluma
- Tubos de acero inoxidable 304L de 5/8"
- Aletas de aluminio de grado marino
- ASME B31.5 cumplimiento del código
Características del producto
La solución de refrigeración seca más avanzada
Los serpentines de refrigeración en seco ARID fin Pak® son construidos con tubería de acero inoxidable 304L de 5/8" de diámetro y aletas de aluminio de grado marino. La tubería de acero inoxidable cumple con los requisitos del código de ASME b 31.5 Tubería de refrigerante. Los serpentines estándar ARID fin Pak se diseñan con una densidad de aleta de 10 aletas por pulgada para una eficiencia máxima de transferencia de calor en el área de plan más pequeña.
Las densidades opcionales de las aletas están disponibles, consulte a la fábrica o su representante local para las selecciones y los precios.
Los tubos redondos de SST 304L son equipados en la placa de la aleta de aluminio y son hidráulicamente ampliados; el proceso de expansión hidráulica controlada con precisión de EVAPCO resulta en un contacto más consistente entre el tubo y la placa de la aleta que los métodos convencionales de expansión mecánica. Todo ARID fin Pak es probado a presión a 390 psig, evacuado y cargado de nitrógeno antes del montaje y envío final.
Consciente del agua

Una ventaja adicional de ARID fin Pak en unidades híbridas es una temperatura de cambio de bulbo seco significativamente mayor, permitiendo que las unidades se ejecuten completamente secas la mayor parte del año.
Un promedio del 30% de la carga siempre se rechaza a través del serpentín seco, resultando en ahorros de agua incluso cuando la bomba de rocío está energizada, lo que hace que esta sea la solución definitiva para la reducción de agua.
Reducción y abatimiento de pluma
En modo evaporación, ARID fin Pak calienta el aire saturado antes de la descarga desde la torre de refrigeración, resultando en una pluma reducida significativamente.
Las unidades equipadas con el serpentín ARID fin Pak son capaces de funcionar una parte significativa del año completamente en modo seco, eliminando completamente cualquier pluma.
Inigualable en la industria de refriferación
EVAPCO ha ido un paso más allá con esta tecnología mediante la aplicación en serie como una parte persistente de la solución de enfriado, en lugar de un sistema separado dentro de la torre de refrigeración; ningún otro fabricante puede proporcionar dicha solución.
Con esta tecnología, EVAPCO se enorgullece en ofrecer dos soluciones de enfriamiento incomparables en la industria, el enfriador de circuito cerrado eco ATWB-H, y el condensador evaporativo ATC-DC.