Incredible cooling efficiency
Easier to maintain than open-system cooling towers, EVAPCO’s closed circuit coolers are an excellent option for any cooling system.
Highly versatile, the coolers have a variety of applications, from cooling industrial process equipment to maintaining temperatures in data centers and computer rooms to chemical manufacturing.
Experience dramatically reduced water consumption with EVAPCO's line of eco coolers; each equipped to minimize your water costs, year-round.
- BodyEVAPCO's LARGEST and most ENERGY EFFICIENT single cell Evaporative Parallel Hybrid Closed Circuit Cooler.
- BodyThe new 14’ x 22’ ESW4 was designed to MAXIMIZE capacity and OPTIMIZE energy efficiency in EVAPCO’s single largest closed circuit cooler cell available.
- Body
Con la más alta temperatura de conmutación de bulbo seco en la industria, el eco-Hybrid es la máxima solución de ahorro de agua.
- BodyEl innovador enfriador con tecnología avanzada "ECO" se diseña para todas las aplicaciones en exteriores donde los ahorros de energía y agua son de suma preocupación.
- Body
Una solución ideal para aplicaciones en interiores, esquemas confinados, requisitos de sonido bajo y reemplazos directos.
- Body
Un diseño unitario y compacto para diseños estrechos o áreas restringidas en altura.
- Body
La ATWB tecnología avanzada original proporciona un solución de ventilador axial y de tipo inducido para una amplia gama de capacidades de refrigeración.
- BodyEl estándar en los refrigeradores de circuito cerrado de tiro forzado del ventilador centrífugo de bajo sonido, estas unidades son especialmente indicadas para interiores y diseños con ductos y son ideales para proyectos de reemplazo exactos.
- Body
Adecuado especialmente para diseños de interiores y de conductos y proporciona un diseño unitario y compacto para diseños ajustados o áreas restringidas en altura.