La MVA paquete acumulador reduce el tiempo y costo de instalación en comparación con las unidades fabricadas en el campo. En el corazón del paquete está el panel de control Matrix LLC™ (nivel de líquido), que proporciona el intercooler total o el control de nivel del acumulador. La MVA paquete acumulador está disponible en un completo rango de diámetros de los recipientes de 16 "a 144", con o sin serpentines de tubo internos. Los componentes principales se mantienen en inventario de fábrica para permitir envíos rápidos a tiempo.
Los modelos catalogados MVA estándar tienen una capacidad de entre de 45 a 5,387 toneladas de refrigeración para amoníaco dependiendo de la etapa de alta temperatura de succión y se basan en una temperatura de suministro de líquido de 95 °F. El paquete MVA es un punto de recolección líquido para la línea de Succión que regresa a los compresores para prevenir daños a los compresores. Se puede programar para drenar líquido acumulado a un recipiente de transferencia o puede hervir el líquido acumulado. La ebullición del líquido acumulado se logra añadiendo un serpentín de tubería interna dentro del recipiente. Este arreglo cambia la nomenclatura del modelo de MVA a MVAC.
Alternativamente, dependiendo del diseño del sistema, el serpentín del tubo interno puede ser diseñado para su uso como serpentín de subenfriamiento para subenfriar el refrigerante líquido. Los volúmenes de oleada para el rango MVA / MVAC de 3,1 a 527,7 pies cúbicos.
Control del nivel líquido Matrix LLC™
- Lea la señal 4-20 mA de la sonda de nivel y proporciona una lectura visual en formato digital y gráfico de barras de color en el Panel
- Alarmas de nivel alto y bajo ajustables y salidas de corte
- Dos salidas análogas de 4-20mA para el control de válvulas de suministro proporcional
- Transformador incorporado para potencia 24 VAC o 24 VDC a válvula motorizada
- (7) teclado de botón montado en la puerta - sin necesidad de abrir la caja para cambiar los ajustes
- Pantalla alfanumérica de 16 caracteres fácil de leer con gráfico de barras LED de color dual
- Comunicación a través del Protocolo estándar industrial MODBUS-RTU sobre RS-485
- Capacidad de monitoreo remoto y control de los parámetros del sistema
- UL/CUL enumeró el recinto de acero NEMA 4
- Montado en fábrica y cableado requiriendo solamente una sola conexión eléctrica en el campo
Diseño de recipiente estándar
- ASME, 250 psig, con montaje de alivio de vapor dual
- Registro de la Junta Nacional
- Soporte de la placa de identificación y separador de acero inoxidable para prevenir la corrosión
- Configuración vertical del recipiente en rango de diámetro externo de 16" a 144" y longitudes del recipiente de 96" a 195"
- El respiradero del pote de aceite enrutado internamente reduce el costo de aislamiento y el potencial para el daño del envío (no disponible en modelos pequeños)
Pote del aceite
- ASME, 400 psig, con montaje de alivio de vapor de estilo de cartucho, reemplazable y único establecido en 150 psig
- Descarga de alivio entubado interna al recipiente principal
- Montaje de alivio doble opcional y/o alivio a la atmósfera
Columna de nivel de líquido
- Columna indicadora de nivel con válvulas, mirillas de nivel, protectores de heladas y drenaje de aceite
- Tipo de cable, sonda de nivel electrónico como estándar
- Interruptor de flotador de cierre de nivel alto para protección del compresor
Montaje del suministro de líquido proporcional (opcional)
- La válvula de modulación minimiza las sobretensiones de presión y protege las bombas contra la cavitación
- La válvula de solenoide de la copia de seguridad proporciona un cierre positivo en caso de un apagón
- Se puede configurar como un montaje de suministro de líquido simple o dual
Terminar
- Recipiente probado a presión hidrostática o neumática
- Tubería de paquete de fábrica soldado y probado de acuerdo con ASME b 31.5
- Superficie preparada para SSPC-SP6 y pintada con dos componentes de alta calidad, revestimiento de epoxi altos en sólidos
- Todo el montaje se evacua para eliminar la humedad y se envía con 15 psi de carga de nitrógeno seco
- Serpentín de sub-enfriando
- clasificación del diseño del buque de 300, 350 y 400 psig
- Subsidio de corrosión en la carcasa y los cabezas del recipiente, y/o boquillas
- Tratamiento térmico posterior a la soldadura (PWHT)
- Tubería de baja temperatura de grado 6 SA333
- Calentador del pote del aceite de 1,5 kilovatios
- Radiografía de las soldaduras de tuberías
- Cálculos de diseño sísmico
- Solenoide de encendido/apagado convencional y montaje de suministro de líquido de expansión manual (simples o dobles)
Name | File Size | Type | Language |
---|---|---|---|
Global Product Catalog | 34.85 MB | Catalog | Inglés |
Aftermarket Parts & Services | 3.79 MB | Catalog | Inglés |
Industrial Refrigeration Supplier Brochure | 12.86 MB | Catalog | Inglés |
Natural Leader Brochure | 6.53 MB | Catalog | Inglés |
Matrix LLC Brochure | 776.07 KB | Catalog | Inglés |
MVA Accumulator Package Brochure | 4.33 MB | Catalog | Inglés |
RVS Pressure Vessels Design Specifications | 185.03 KB | Specification Sheet | Inglés |