La MVI Paquete intercooler reduce el tiempo y costo de instalación en comparación con las unidades fabricadas en el campo. En el corazón del paquete está el panel de control Matrix LLC™ (nivel de líquido), que proporciona el intercooler total o el control de nivel del acumulador. La MVI Paquete intercooler está disponible en un completo rango de diámetros de los recipientes de 16 "a 144", con o sin serpentines de tubo internos. Los componentes principales se mantienen en inventario de fábrica para permitir envíos rápidos a tiempo.

Los modelos catalogados MVI estándar tienen una capacidad de entre de 40 a 4,749 toneladas de refrigeración para amoníaco dependiendo de la etapa de alta temperatura de succión y se basan en una temperatura de suministro de líquido de 95 °F.
Dependiendo del método elegido para pre-enfriar el suministro líquido al lado de baja temperatura del sistema de refrigeración, el MVI se puede disponer para flashcool o sub-enfriar el líquido. Flashcooling se proporciona para los equipos y costos de operación más económicos. El método de sub-enfriamiento se recomienda para aplicaciones donde el líquido se está suministrando a un lugar remoto. Se logra añadiendo un tubo de serpentín dentro del recipiente. Este arreglo cambia la nomenclatura del modelo de MVI a MVIC.
Los volúmenes de la oleada para MVI oscilan entre 5.2 y 766 pies cúbicos y para MVIC oscilan entre 2.9 a 238.3 pies cúbicos.
Control del nivel líquido Matrix LLC™
- Lea la señal 4-20 mA de la sonda de nivel y proporciona una lectura visual en formato digital y gráfico de barras de color en el Panel
- Alarmas de nivel alto y bajo ajustables y salidas de corte
- Dos salidas análogas de 4-20mA para el control de válvulas de suministro proporcional
- Transformador incorporado para potencia 24 VAC o 24 VDC a válvula motorizada
- (7) teclado de botón montado en la puerta - sin necesidad de abrir la caja para cambiar los ajustes
- Pantalla alfanumérica de 16 caracteres fácil de leer con gráfico de barras LED de color dual
- Comunicación a través del Protocolo estándar industrial MODBUS-RTU sobre RS-485
- Capacidad de monitoreo remoto y control de los parámetros del sistema
- UL/CUL enumeró el recinto de acero NEMA 4
- Montado en fábrica y cableado requiriendo solamente una sola conexión eléctrica en el campo
Diseño de recipiente estándar
- ASME, 250 psig, con montaje de alivio de vapor dual
- Registro de la Junta Nacional
- Soporte de la placa de identificación y separador de acero inoxidable para prevenir la corrosión
- Configuración vertical del recipiente en rango de diámetro externo de 16" a 144" y longitudes del recipiente de 96" a 195"
- El respiradero del pote de aceite enrutado internamente y la tubería de línea de alivio del intercambiador térmico (si se requiere) reducen el costo de aislamiento y el potencial para el daño del envío
Pote del aceite
- ASME, 400 psig, con montaje de alivio de vapor de estilo de cartucho, reemplazable y único establecido en 150 psig
- Descarga de alivio entubado interna al recipiente principal
- Montaje de alivio doble opcional y/o alivio a la atmósfera
Columna de nivel de líquido
- Columna indicadora de nivel con válvulas, mirillas de nivel, protectores de heladas y drenaje de aceite
- Tipo de cable, sonda de nivel electrónico como estándar
- Interruptor de flotador de cierre de nivel alto para protección del compresor
Montaje del suministro de líquido proporcional (opcional)
- La válvula de modulación minimiza las sobretensiones de presión y protege las bombas contra la cavitación
- La válvula de solenoide de la copia de seguridad proporciona un cierre positivo en caso de un apagón
- Se puede configurar como un montaje de suministro de líquido simple o dual
Terminar
- Recipiente probado a presión hidrostática o neumática
- Tubería de paquete de fábrica soldado y probado de acuerdo con ASME b 31.5
- Superficie preparada para SSPC-SP6 y pintada con dos componentes de alta calidad, revestimiento de epoxi altos en sólidos
- Todo el montaje se evacua para eliminar la humedad y se envía con 15 psi de carga de nitrógeno seco
- Serpentín de sub-enfriando
- Clasificación del diseño del buque de 300, 350 y 400 psig
- Subsidio de corrosión en la carcasa y los cabezas del recipiente, y/o boquillas
- Tratamiento térmico posterior a la soldadura (PWHT)
- Tubería de baja temperatura de grado 6 SA333
- Calentador del pote del aceite de 1,5 kilovatios
- Radiografía de las soldaduras de tuberías
- Cálculos de diseño sísmico
- Solenoide de encendido/apagado convencional y montaje de suministro de líquido de expansión manual (simples o dobles)
Name | File Size | Type | Language |
---|---|---|---|
Global Product Catalog | 34.85 MB | Catalog | Inglés |
Aftermarket Parts & Services | 3.79 MB | Catalog | Inglés |
Industrial Refrigeration Supplier Brochure | 12.86 MB | Catalog | Inglés |
Natural Leader Brochure | 6.53 MB | Catalog | Inglés |
Matrix II Brochure | 3.2 MB | Catalog | Inglés |
Matrix LLC Brochure | 776.07 KB | Catalog | Inglés |
MVI Intercooler Package Brochure | 4.59 MB | Catalog | Inglés |
RVS Pressure Vessels Design Specifications | 185.03 KB | Specification Sheet | Inglés |