Diseñado para una variedad de refrigerantes tales como amoníaco, CO2, propano y varios halocarbonos en plantas de procesamiento de alimentos y bebidas y almacenes de almacenamiento en frío. Los recipientes RVS y los sistemas empaquetados también están disponibles para el servicio en la industria del petróleo y del gas natural para la filtración del agua, la licuefacción del gas natural y la refrigeración petroquímica.
Construido para ordenar en las instalaciones industriales de vanguardia de RVS, EVAPCO se enorgullece de ofrecer una variedad de recipientes a presión y sistemas empaquetados para atender las necesidades de la industria de refrigeración industrial. Estos productos se utilizan para una variedad de refrigerantes tales como amoníaco, CO2, propano y varios halocarbonos en plantas de procesamiento de alimentos y bebidas y almacenes de almacenamiento en frío. Los recipientes y los sistemas empaquetados están también disponibles para el servicio en la industria del petróleo y del gas natural para la filtración del agua, la licuefacción del gas natural y la refrigeración petroquímica.
RVS tiene la capacidad de fabricación para construir a la medida recipientes de carbono o acero inoxidable en un amplio rango de longitudes, diámetros desde 6 pulgadas hasta 180 pulgadas, y grosores de material desde 3/8 de pulgada hasta 3 pulgadas. Todos los recipientes a presión se fabrican de acuerdo con los estándares de la División I de ASME sección VIII, en grados de presión y temperaturas según los requisitos específicos del trabajo.
Refrigeración industrial
RVS ha diseñado y catalogado sistemas de paquetes y recipientes comúnmente usados para la selección de clientes. Los sistemas de paquetes y recipientes también se pueden personalizar según sea necesario para las condiciones específicas o arreglos de tuberías.
También se ofrecen sistemas de paquete y recipientes construidos y diseñados completamente personalizados.
- Receptor de alta presión vertical y horizontal
- Receptor de termosifón / de alta presión vertical
- Receptor de alta presión vertical y horizontal
- Receptor de presión de control vertical
- Receptor piloto vertical
- Recirculador vertical y horizontal
- Intercooler vertical – con o sin serpentín
- Acumulador horizontal
- Acumulador vertical – con o sin serpentín
- Tambor de la oleada vertical y horizontal - flujo único y dividido
- Pote horizontal del aceite
- Columna de nivel
Petróleo, gas natural, petroquímica
RVS ofrece la fabricación a medida y la capacidad de manufactura para manejar una variedad de paquetes de recipientes, columnas, filtros y bastidor personalizados diseñados y especificados por el cliente.
- Receptor de propano
- Contactor vertical
- Cama y fregador del protector del mercurio
- Tambor Surg refrigerado mezclado
- Secador
- Separador de gas vertical
- Torre de desetanizador
- Divisor de condensado vertical
- Acumulador
- Torre del amortiguador
- Bastidor de filtración de agua
Name | File Size | Type | Language |
---|---|---|---|
Global Product Catalog | 20.28 MB | Catalog | Inglés |
Industrial Refrigeration Supplier Brochure | 12.86 MB | Catalog | Inglés |
Natural Leader Brochure | 6.53 MB | Catalog | Inglés |
Matrix LLC Brochure | 776.07 KB | Catalog | Inglés |
MVI Intercooler Package Brochure | 4.59 MB | Catalog | Inglés |
Pressure Vessels Engineering Manual | 2.65 MB | Catalog | Inglés |
RVS Pressure Vessels Design Specifications | 185.03 KB | Specification Sheet | Inglés |
Specialists in ASME Pressure Vessels | 4.93 MB | Catalog | Inglés |