Product Images
Ice Coil installation
Ice Coil installation without water
Ice Coil installation with water

El serpentín de hielo Extra-Pak® de EVAPCO representa el primer avance tecnológico importante de equipo de sistema de almacenamiento térmico en muchos años. Los serpentines de hielo EVAPCO son construidos de acero de alta calidad y galvanizado en caliente luego del ensamble.

Estos serpentines de hielo de alta eficiencia son adecuados para todos los sistemas de almacenamiento térmico, ahorro de energía, grandes con tanques de concreto contruidos en campo. EVAPCO ha desarrollado un serpentín de hielo con nueva tecnología que genera más kilos de hielo por pie de tubo (es decir, mayor capacidad) que cualquier serpentín de hielo en el mercado hoy en día.

  • Diseñado y fabricado para cumplir con los requisitos del código ASME B31.5
  • Espesor de la pared del tubo de 0,060-pulgada para aumentar la vida de serpentín (90% mayor espesor de la pared que otros fábricantes)
  • probado a presión bajo el agua hasta 400 psig (2.75 MPa)
  • Proporciona de forma fiable 34 ºF a 42 ºF (1.1 º a 5.5 º c) de agua refrigerada en todo momento
  • Reduce los costos de energía al cambiar la energía eléctrica máxima y el uso de energía a los períodos máximos
  • Ideal para instalaciones urbanas y proyectos de adaptación donde el espacio de inmuebles o edificio el espacio es primordial

 

In the typical full thermal storage system, the refrigeration system (chillers) generates ice at night when electrical utility rates are typically lowest (off-peak). During the day, when utility rates are higher (on-peak), the ice melts to provide cooling to the building. 

In the partial thermal storage system, a reduced size chiller or refrigeration system operates in conjunction with the ice storage to meet the peak cooling loads. There are several types of partial storage systems whose application is dependent on building loads, system equipment and energy costs. However, many partial storage systems are used to “shave off” peak energy demands to reduce operating costs.

The product technology EVAPCO provides for the thermal storage industry is referred to as "ice on coil". In this type of system, cylinders of ice are built onto the tubes of hot dipped galvanized steel coils. In most systems that use this technology, multiple banks of coils are submerged under water in field constructed concrete tanks.

Construcción de serpentín
  • Cada serpentín se prueba dos veces a 400 psig (2.75 mPa) de presión de aire bajo el agua para asegurar de que está libre de fugas
  • Corrosión resistente con acabado galvanizado
Instalación de circuitos contracorriente
  • Aumenta el almacenamiento total de hielo de un serpentín en un 20%
  • Elimina la desventaja de la afiladura
  • Uso de mayor eficiencia del volumen de tanque/serpentín
  • El diseño crea la misma cantidad de hielo que puede ser generado con una temperatura constante idealizada que evapora directamente el refrigerante
Serpentines de hielo Extra-Pak
  • Cuenta con tubos elípticos para aumentar la densidad del embalaje en un 6%
  • Maximiza el área de la superficie usando tubos elípticos para proporcionar más del 20% del área de superficie de hielo adicional para mayores características de transferencia de calor
  • Los tubos elípticos ofrecen una mayor eficacia de embalaje sobre el diseño redondo del tubo
Selección de equipos & Equipo de apoyo

Cada aplicación de almacenamiento térmico es única. El tamaño y la cantidad de serpentines de hielo variarán según los requisitos de capacidad, maquetación y diseño del sistema. El equipo de profesionales del serpentín de hielo de EVAPCO está listo para proporcionar atención personal y soporte técnico para que la clientela empareje el serpentín de hielo de mayor eficiencia hielo con lo que su sistema necesita.

Con la información apropiada, los profesionales de serpentín de hielo EVAPCO pueden seleccionar la mejor opción para su aplicación. Como líder mundial en la fabricación de torres de refrigeración, condensadores evaporativos y enfriadores de circuito cerrado, estamos equipados para planificar y construir cada parte de su solución de almacenamiento térmico. Comuníquese con uno de nuestros profesionales de serpentín de hielo EVAPCO y comience a diseñar su solución de almacenamiento térmico a su medida hoy mismo.

Document Categories
Name File Size Type Language
Global Product Catalog 20.28 MB Catalog Inglés
Maintenance Schedule 87.79 KB O & M Inglés
Thermal Energy Storage Quick Guide 4.51 MB Catalog Inglés
Thermal Ice Storage Coils Bulletin 3.18 MB Engineering Bulletin Inglés
Product Model filter

Drawing Types