Product Images
Smart Shield water treatment for towers
Smart Shield water treatment tower installation
Smart Shield water treatment for towers

Sistema de tratamiento de agua sólido de química sostenible

SmartShield ® proporciona un sistema de tratamiento de agua completo, confiable, con químico sólido específicamente diseñado y montado en fábrica, entubado y cableado para torres de enfriamiento abiertas.

Liberación controlada y liberación supervisada para proteger un amplio rango de aplicaciones de agua de refrigeración evaporativa. Estos sistemas incorporan un diseño modular para simplificar la instalación y minimizar el espacio de piso requerido en la sala mecánica para el tratamiento de agua. La química sólida utilizada por los sistemas SmartShield® elimina el potencial de derrames líquidos y reduce el envío, la manipulación y el peso de almacenamiento de los productos químicos hasta un 80%. SmartShield incluye todos los componentes necesarios para un sistema de tratamiento de agua efectivo mediante el control de escala, corrosión y crecimiento microbiológico.

  • Arranque y puesta en marcha más fácil en la industria
  • Ciclos de liberación controlada y liberación supervisada
  • Diseño modular para simplificar la instalación y minimizar el espacio de piso requerido en la sala mecánica para el tratamiento de agua
  • Químico sólido utilizado por los sistemas SmartShield para eliminar la posibilidad de derrames de líquidos
  • Reduce el envío, la manipulación y el peso de almacenamiento de los productos químicos hasta en un 80%
  • Manipulación segura de químicos por medio de envases especializados
Liberación controlada

Sistema de liberación controlado por SmartShield está diseñado para sistemas más pequeños y aquellos con menor demanda de químico inhibidor. Utiliza químico de liberación controlada para proporcionar un tratamiento uniforme durante un período de 30 días de operación húmeda. Siempre que la bomba del condensador del sistema esté en funcionamiento, el agua recirculada fluye a través de los alimentadores que entran en contacto con el sólido, Polímero revestido, la química y luego el agua tratada se devuelve a la Succión de bomba. Esto garantiza tratamiento constante siempre que el equipo de enfriamiento esté funcionando.

Liberación supervisada

Sistema de liberación controlada SmartShield está diseñado para sistemas más grandes y aquellos con mayor demanda de químico inhibidor. Utiliza una avanzada sonda inhibidora para supervisar y mantener automáticamente residuales de inhibidor precisos en toda la aplicación de agua de enfriamiento de evaporación. El químico sólido para el alimentador de liberación controlada se fabrica con un tinte de trazado inerte que la sonda del inhibidor avanzado puede detectar a través del uso de la luz fluorescente. Utilizando el controlador que se incluye con el paquete, el sistema de liberación controlada determina automáticamente la cantidad de químico el el agual del condensador y asegura un control continuo y preciso, aun cuando la carga térmica del sistema fluctúa, como se muestra en el gráfico de arriba.

Alimentador bio-control OX (BCF - OX)
  • Diseñado para optimizar el suministro de un biocida oxidante granular
  • Montado en fábrica en un bastidor independiente
  • Incorpora válvula de bola motorizada para controlar que la purga es preentubado en el bastidor
Alimentador bio-control NX (BCF - NX)
  • Alimentador patentado para optimizar el suministro intermitente de un biocida granular no oxidante
  • Instalado en fábrica tanto en los sistemas de liberación controlada como de liberación supervisada
Sistema de control de conductividad
  • Montado, entubado y cableado en fábrica 
  • Maximiza la eficiencia del agua en conjunción con la válvula de purga pre-entubada sobre el bastidor BCF-OX
  • Registro de datos a través del puerto USB y capacidades de adquisición de datos mejorados
  • Interfaz grande de la pantalla táctil
  • Construcción NEMA 4X
Mantenimiento y monitoreo

Su compra de SmartShield® incluye el primer año de químicos y servicio por la red de socios de servicio autorizados de fábrica.

Comuníquese con su representante de EVAPCO para el socio de servicio de sistemas de agua autorizado para más detalles.

Document Categories
Name File Size Type Language
Global Product Catalog 34.85 MB Catalog Inglés
Smart Shield Controlled Release IOM Bulletin 5.03 MB O & M Inglés
Smart Shield Monitored Release IOM Bulletin 7.33 MB O & M Inglés
Smart Shield Open Systems Bulletin 2.12 MB Catalog Inglés
HVAC Products: Features & Applications 10.14 MB Layout Inglés
Product Model filter

Drawing Types