Sistema de tratamiento de agua sólido de química sostenible
SmartShield ® proporciona un sistema de tratamiento de agua completo, confiable, con químico sólido específicamente diseñado y montado en fábrica, entubado y cableado para torres de enfriamiento abiertas.
Liberación controlada y liberación supervisada para proteger un amplio rango de aplicaciones de agua de refrigeración evaporativa. Estos sistemas incorporan un diseño modular para simplificar la instalación y minimizar el espacio de piso requerido en la sala mecánica para el tratamiento de agua. La química sólida utilizada por los sistemas SmartShield® elimina el potencial de derrames líquidos y reduce el envío, la manipulación y el peso de almacenamiento de los productos químicos hasta un 80%. SmartShield incluye todos los componentes necesarios para un sistema de tratamiento de agua efectivo mediante el control de escala, corrosión y crecimiento microbiológico.