Product Images
eco-ATWB-H Hybrid
eco-ATWB-H
eco-ATWB-H hybrid cooler

Consumo de agua reducido drásticamente

Gracias a la tecnología de serpentín con filo de corte de EVAPCO, el eco-hybrid es la solución definitiva para instalaciones de HVAC y procesos industriales de gran tonelaje que buscan la más altas temperaturas de conmutación de bulbo seco, uso reducido del agua, alta salida pico-carga, y reducción de la pluma. Disponible con un sofisticado sistema de control Sage y tratamiento de agua montado de fábrica.

  • Más temperatura de conmutación de bulbo seco en la industria
  • Serpentín en seco entubado en serie con serpentín de evaporación para reducir drásticamente el consumo de agua, SIEMPRE, incluso en modo de evaporación.
  • Reducción de pluma en el modo de evaporación, eliminación de pluma en el modo seco
  • Que van en capacidad de 1,046 a 20,076 MBH
  • Cumplimiento de IBC - con certificación independiente del código de edificio internacional para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en Norteamérica
  • Certificado independientemente por el Instituto Tecnológico en refrigeración
Modo Seco
  • La unidad mantiene seco modo operación hasta que la temperatura punto de referencia ya no se puede cumplir
  • En tanto, en el modo seco no se utiliza agua, por lo que se elimina la pluma.
  • La operación del modo seco puede ahorrar miles en costos del uso del agua y las aguas residuales anualmente

eco-ATWB-H-Dry-Mode

En modo seco, el fluido de proceso entra en el serpentín ARID fin Pak® a través de las conexiones de serpentín superior, el ventilador activa, dibujando el aire hacia arriba a través de las rejillas y a través de los serpentines. A medida que el aire pasa sobre el serpentín, una porción de la carga se disipa a la atmósfera a través de las paredes de tubo y las aletas a través de la transferencia de calor sensible. El fluido de proceso caliente sale del serpentín ARID fin Pak, entrando en el serpentín Ellipti-fin a través de la tubería instalado en fábrica; la carga restante se disipa a través del tubo y las aletas de superficie extendida del serpentín Ellipti-fin a través de la transferencia de calor sensible.

Modo Evaporación
  • Una vez que el punto de referencia de temperatura ya no se puede cumplir, la unidad cambia a modo de evaporación
  • El modo de evaporación utiliza enfriamiento evaporativo y seco simultáneamente para aumentar significativamente la capacidad de enfriamiento
  • El serpentín ARID fin Pak reduce la pérdida de agua y pluma calentando descarga de aire saturado, a medida que sale de la unidad

eco-ATWB-H-Evaporative-Mode

El fluido de proceso entra en el serpentín ARID fin Pak a través de las conexiones de serpentín superior, el ventilador y los motores de bomba se activan. Como el aire pasa sobre el serpentín ARID fin Pak, una porción de la carga se disipa a la atmósfera a través de la pared de tubo y las aletas mediante la transferencia de calor sensible. Las transferencias cálidas de fluido de proceso al serpentín Ellipti-fin®, donde el sistema de rocío hacer caer el agua en cascada sobre los tubos del serpentín Ellipti-fin, transfiriendo calor al agua. El aire se dibuja hacia arriba y sobre los serpentines por el ventilador axial, agitando el agua que cae y aumentando la transferencia del calor. Una pequeña cantidad del agua recirculante se evapora debido a la transferencia de calor latente a través del tubo y las paredes de aleta del serpentín Ellipti-fin.

Serpentín de refrigeración Ellipti-fin
  • El más eficaz serpentín diseño en la industria
  • incremento promedio del 25% en eficiencia
  • Las aletas elípticas aumentan el área de superficie y la transferencia de calor
  • Galvanizado en caliente para el aumento resistencia a la corrosión
Serpentín de refrigeración en seco ARID fin Pak
  • Construcción de acero inoxidable 304L
  • Aletas de aluminio de aleación de manganeso para una resistencia superior a la corrosión
  • Rejects approximately 30% of heat load, on average
  • Significativo abatimiento de pluma en modo evaporación
  • Eliminación de pluma en modo seco
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
La boquilla de esprea de EVAPCO Zero Maintenance ZMII® sigue estando libre de obstrucciones a la vez que proporciona una distribución de agua uniforme y constante, proporcionando el sistema de distribución de agua libre de mantenimiento y no corrosivo con mejor rendimiento de la industria.

  • Las boquillas de aspersión ZMII tienen un diámetro de apertura de 1-1/4" y una separación de placa antisalpicaduras de 1-1/4"
  • montado en tuberías de distribución de agua de PVC libre de corrosión que tienen tapas de extremo roscadas
  • Proporciona una cobertura de serpentín y prevención de escala inigualable
 Acero inoxidable Bandeja expuesta al agua
  • Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
  • Incluye toda el área de la bandeja incluidas las columnas de soporte y los marcos de la rejilla
  • Welded basin seams for leak-free operation
Cubierta de acero inoxidable y sección de ventilador
  • Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
  • Incluye toda la sección superior, incluida la rejilla protectora del ventilador
Instalaciones sensibles al sonido

Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:

  • Ventilador de muy Bajo Nivel Sonoro
  • Ventilador de bajo nivel sonoro
  • Silenciadores de agua
  • Atenuación de descarga
  • Paredes de atenuación del sonido compensado
Montado en fábrica Sistemas de tratamiento de agua

Disponible con Montado en fábrica sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.
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
eco-ATWB-H 12-4L14-Z Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) eco-ATWB-H 12-4L14-Z
eco-ATWB-H 12-4L14-Z Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) eco-ATWB-H 12-4L14-Z
eco-ATWB-H 12-4L14-Z Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) eco-ATWB-H 12-4L14-Z
eco-ATWB-H 12-4L14-Z Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) eco-ATWB-H 12-4L14-Z
eco-ATWB-H 12-4L18 Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) eco-ATWB-H 12-4L18
eco-ATWB-H 12-4L18 Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) eco-ATWB-H 12-4L18
eco-ATWB-H 12-4L18 Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) eco-ATWB-H 12-4L18
eco-ATWB-H 12-4L18 Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) eco-ATWB-H 12-4L18
eco-ATWB-H 12-4L18-Z Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) eco-ATWB-H 12-4L18-Z
eco-ATWB-H 12-4L18-Z Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) eco-ATWB-H 12-4L18-Z