Product Images
eco-ATWB Closed Circuit Cooler
closed circuit cooler eco-ATWB
water savings eco-ATWB
ATWB de la operación que respeta el medio ambiente

El eco-ATWB reduce dramáticamente el consumo de agua y energía aumentando la eficiencia de la unidad tanto en el modo evaporador como en el modo de operación de enfriamiento seco.

El serpentines de enfriamiento Ellipti-fin® de eco-ATWB presenta ahora el aumento de tubo interno CrossCool™ aumentando el coeficiente de transferencia de calor del serpentín, y así aumenta la capacidad de enfriamiento de la unidad. El eco-ATWB ofrece la mayoría de los modelos y tamaños de cajas en la industria y está diseñado con construcción que cumple con IBC y rendimiento certificado de CTI.

  • ¡AHORRE AGUA! La temperatura de conmutación de bulbo seco aumentó significativamente
  • Que van en capacidad de 117 a 50,716 MBH
  • Cumplimiento de IBC - con certificación independiente del código de edificio internacional para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en Norteamérica; disponible con Diseño estructural mejorado de IBC para cumplir los requisitos de edificio más estrictos
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
eco-ATWB Dry ModeEn modo seco, la bomba de rocío recirculante está desenergizada (ventilador encendido, bomba apagada). El fluido de proceso entra en el eco-ATWB enfriador a través de la conexión del serpentín superior y circula a través del serpentín aleteado con el ventilador energizado. El calor del fluido de proceso se disipa a la atmósfera por transferencia de calor sensible a través de la pared del tubo y las aletas al aire que pasa sobre los serpentines. Los serpentines son aleteados para promover el flujo de aire óptimo sobre el serpentín, y para maximizar el área de transferencia de calor. El aire se dibuja sobre el serpentín aleteada por el ventilador Propulsor sistema. El fluido enfriado entonces vuelve al proceso a través de la conexión del serpentín de la parte inferior. La unidad permanecerá en el modo de operación seco hasta que el punto de referencia de la temperatura ya no se puede cumplir. En este modo, NO se utiliza agua y se elimina la pluma.

Modo Evaporación

eco-ATWB Evaporative ModeEn modo evaporación, el fluido de proceso entra en el serpentín Ellipti-fin a través de la conexión de serpentín superior y circula a través de los serpentines aleteados. El sistema de distribución de agua hacer caer el agua en cascada sobre los tubos del serpentín Ellipti-fin, transfiriendo calor al agua. El aire se dibuja hacia arriba y sobre los serpentines por el ventilador axial, agitando el agua que cae y aumentando la transferencia del calor. Una pequeña cantidad del agua recirculante se evapora debido a la transferencia de calor latente a través del tubo y las paredes de aleta del serpentín Ellipti-fin, eliminando el calor del sistema. El fluido enfriado entonces vuelve al proceso a través de la conexión del serpentín de la parte inferior. Este modo de operación proporciona ahorros de energía del ventilador debido a un mayor rendimiento evaporativo y menor temperatura de salida del agua utilizando la refrigeración evaporativa.

Serpentín de refrigeración Ellipti-fin
  • El más eficaz serpentín diseño en la industria
  • incremento promedio del 25% en eficiencia
  • las aletas elípticas aumentan el área de superficie y la transferencia de calor
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
La boquilla de esprea de EVAPCO Cero mantenimiento ZMII® sigue estando libre de obstrucciones a la vez que proporciona una distribución de agua uniforme y constante, proporcionando el sistema de distribución de agua libre de mantenimiento y no corrosivo con mejor rendimiento de la industria..
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
Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:
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
Disponible con montado en fábrica sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.
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
eco-ATWB 12-5O18 Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) eco-ATWB 12-5O18
eco-ATWB 12-5O18 Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) eco-ATWB 12-5O18
eco-ATWB 12-5O18 Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) eco-ATWB 12-5O18
eco-ATWB 12-5O18 Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) eco-ATWB 12-5O18
eco-ATWB 12-5O18-Z CAD Drawing CAD Drawing CAD Drawing (.dwg) eco-ATWB 12-5O18-Z
eco-ATWB 12-5O18-Z REVIT/3D Model Revit/3D Model Revit/3D Model (.rfa) eco-ATWB 12-5O18-Z
eco-ATWB 12-5O18-Z Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) eco-ATWB 12-5O18-Z
eco-ATWB 12-5O18-Z Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) eco-ATWB 12-5O18-Z
eco-ATWB 12-5O18-Z Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) eco-ATWB 12-5O18-Z
eco-ATWB 12-5O18-Z Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) eco-ATWB 12-5O18-Z