El serpentín eco-LSWE's Ellipti-fin® presenta ahora el aumento de tubo interno CrossCool™ aumentando el coeficiente de transferencia de calor del serpentín, y así aumenta la capacidad de enfriamiento de la unidad. La eco-LSWE's utiliza tubos elípticos aleteados espiralmente para aumentar la capcidad de bulbos húmedos y secos, y son la solución ideal para aplicaciones en interiores, ambientes confinados, requisitos de sonido bajo y reemplazos directos.
- Más Capacidad en una huella más pequeña que los enfriadores de tiro forzado y tubo liso tradicional
- La bandeja de acero inoxidable EXCLUSIVO DE LA INDUSTRIA y recinto del ventilador integral como estándar
- Ideal para trabajos de reemplazo donde se necesita de la capacidad adicional dentro de limitaciones de espacio
- Menor altura de la unidad Y potencial total conectada
- Aumenta la capacidad mientras que cabe dentro de la red de conductos existentes
- AHORRE AGUA con temperaturas de conmutación de bulbo seco significativamente mayores
- Reducción de pluma en el modo de evaporación, eliminación de pluma en el modo seco
- Que van en capacidad de 340 a 16,987 MBH
- Cumplimiento de IBC - con certificación independiente del código de edificio internacional para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en Norteamérica
- Certificado independientemente por el Instituto Tecnológico en refrigeración
Modo Seco
- La unidad mantiene seco modo operación hasta que la temperatura punto de referencia ya no se puede cumplir
- En tanto, en el modo seco no se utiliza agua, por lo que se elimina la pluma.
- La operación del modo seco puede ahorrar miles en costos del uso del agua y las aguas residuales anualmente
En modo seco, la bomba de rocío recirculante está desenergizada (ventilador encendido, bomba apagada). El fluido de proceso entra en el enfriador a través de la conexión del serpentín superior y circula a través del serpentín aleteado con los ventiladores energizados. El calor del fluido de proceso se disipa a la atmósfera por transferencia de calor sensible a través de la pared del tubo y las aletas al aire que pasa sobre los serpentines. Los serpentines son aleteados para promover el flujo de aire óptimo sobre el serpentín, y para maximizar el área de transferencia de calor. El aire sopla sobre el serpentín aleteada por los ventiladores. El fluido enfriado entonces vuelve al proceso a través de la conexión del serpentín de la parte inferior. La unidad permanecerá en el modo de operación seco hasta que el punto de referencia de la temperatura ya no se puede cumplir. En este modo, NO se utiliza agua y se elimina la pluma.
Modo Evaporación
En modo evaporación, el fluido de proceso entra en el serpentín Ellipti-fin a través de la conexión de serpentín superior y circula a través de los serpentines aleteados. El sistema de distribución de agua hacer caer el agua en cascada sobre los tubos del serpentín Ellipti-fin, transfiriendo calor al agua. El aire es soplado a través de la unidad por los ventiladores y los recorridos hacia arriba sobre el serpentín frente a la Flujo de agua, agitando el agua que cae y aumentando la transferencia del calor. Una pequeña cantidad del agua recirculante se evapora debido a la transferencia de calor latente a través del tubo y las paredes de aleta del serpentín Ellipti-fin, eliminando el calor del sistema. El fluido enfriado entonces vuelve al proceso a través de la conexión del serpentín de la parte inferior.
Serpentín de refrigeración Ellipti-fin
- El más eficaz serpentín diseño en la industria
- incremento promedio del 25% en eficiencia
- las aletas elípticas aumentan el área de superficie y la transferencia de calor
- Galvanizado en caliente para el aumento resistencia a la corrosión
Eliminadores de gotas
- Limita la tasa de deriva a menos de 0.001% del índice de agua recirculante
- Limitar el potencial de propagación de Legionella
- construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
Sistema de distribución de agua presurizado
La boquilla de esprea de EVAPCO Cero mantenimiento ZMII® sigue estando libre de obstrucciones a la vez que proporciona una distribución de agua uniforme y constante, proporcionando el sistema de distribución de agua libre de mantenimiento y no corrosivo con mejor rendimiento de la industria..
- ZMII spray nozzles have a 1-1/4" diameter opening and a 1-1/4" splash plate clearance
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
Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:
- Atenuación de sonido de entrada
- Atenuación de descarga
Montado en fábrica Sistemas de tratamiento de agua
Disponible con montado en fábrica sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.
- Sistema de tratamiento de agua con químico sólido de SmartShield
- Sistema de tratamiento de agua libre de químicos Pulse-Pure
Accesorios de mantenimiento
Disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar en el mantenimiento de la refrigerador de circuito cerrado.
- Escaleras
- Sistema de tuberías de limpieza de balsa
Media name | Drawing Type | Drawing Format | Product Model |
---|---|---|---|
eco-LSWE 5-5J12-Z Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-LSWE 5-5J12-Z |
eco-LSWE 5-5J12-Z Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-LSWE 5-5J12-Z |
eco-LSWE 5-5K12 Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-LSWE 5-5K12 |
eco-LSWE 5-5K12 Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-LSWE 5-5K12 |
eco-LSWE 5-5K12 Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-LSWE 5-5K12 |
eco-LSWE 5-5K12 Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-LSWE 5-5K12 |
eco-LSWE 5-5K12-Z Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-LSWE 5-5K12-Z |
eco-LSWE 5-5K12-Z Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-LSWE 5-5K12-Z |
eco-LSWE 5-5K12-Z Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-LSWE 5-5K12-Z |
eco-LSWE 5-5K12-Z Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-LSWE 5-5K12-Z |