El LSWE's presenta ahora el aumento de tubo interno CrossCool™ aumentando el coeficiente de transferencia de calor del serpentín, y así aumenta la capacidad de enfriamiento de la unidad. El LSWE ofrece la mayoría de los modelos y tamaños de cajas en la industria y está diseñado con construcción que cumple con IBC y rendimiento certificado de CTI.

  • El estándar en tiro forzado, ventilador centrífugo, bajo sonido refrigeradores de circuito cerrado
  • Adecuado para los diseños de interior y canalizados, ideal para los proyectos de reemplazo precisos
  • Que van en capacidad de 276 a 15,670 MBH
  • Cumplimiento de IBC - con certificación independiente del código de edificio internacional para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en Norteamérica; disponible con Diseño estructural mejorado de IBC para cumplir los requisitos de edificio más estrictos
  • Certificado independientemente por el Instituto Tecnológico en refrigeración
  • Disponible con la construcción aprobada por FM

LSWE

La fluido de proceso circula a través del serpentín de la circuito cerrado enfriador. Calor de la fluido de proceso se disipa a través del serpentín tubos al agua en cascada hacia abajo sobre los tubos; simultáneamente, el aire es soplado a través de la unidad por los ventiladores, y viaja hacia arriba sobre el serpentín frente a la Flujo de agua. Una pequeña porción del agua se evapora, eliminando el calor del sistema. El aire caliente húmedo se ve forzado hacia la parte superior del enfriador del circuito cerrado por el ventilador y se descarga hen la atmósfera. El agua restante cae a la Balsa en la parte inferior de la enfriador donde es recirculado por la bomba a través de la Distribución de agua sistema y volver a bajar sobre las bobinas.

Serpentín Thermal-Pak II

El diseño patentado de los serpentines Thermal-Pak II de EVAPCO asegura la máxima capacidad de enfriamiento. El flujo de aire a través del serpentín es de contraflujo al flujo de fluidos, proporcionando un proceso de transferencia de calor de mayor eficiencia. Se utiliza un diseño de serpentín especial para reducir la caída en la presión del aire a través de la unidad mientras se maximiza el área de superficie del tubo y se aumenta sus capacidades de transferencia de calor.
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
La boquilla de esprea de EVAPCO Cero mantenimiento ZMII® sigue estando libre de obstrucciones a la vez que proporciona una distribución de agua uniforme y constante, proporcionando el sistema de distribución de agua libre de mantenimiento y no corrosivo con mejor rendimiento de la industria..
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
Serpentín Thermal-Pak II del acero inoxidable

Los serpentines de acero inoxidable proporcionan mayor resistencia a la corrosión para entornos hostiles y están disponibles con el plazo de entrega estándar de EVAPCO La opción de serpentín 304 SST de EVAPCO se puede fabricar como un serpentín ASME y es certificado por CTI.

  • Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
Instalaciones sensibles al sonido

Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:

  • Atenuación de sonido de entrada
  • Atenuación de descarga
Montado en fábrica Sistemas de tratamiento de agua

Disponible con montado en fábrica sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.

  • Sistema de tratamiento de agua con químico sólido de SmartShield
  • Sistema de tratamiento de agua libre de químicos Pulse-Pure
Accesorios de mantenimiento

Disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar en el mantenimiento de la refrigerador de circuito cerrado.

  • Escaleras
  • Sistema de tuberías de limpieza de balsa
Document Categories
Product Model filter

Drawing Types
Media name Drawing Type Drawing Format Product Model
LSWE 4-3F6 Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) LSWE 4-3F6
LSWE 4-3F6 Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) LSWE 4-3F6
LSWE 4-3F6 Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) LSWE 4-3F6
LSWE 4-3F6 Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) LSWE 4-3F6
LSWE 4-3F6-Z CAD Drawing CAD Drawing CAD Drawing (.dwg) LSWE 4-3F6-Z
LSWE 4-3F6-Z REVIT/3D Model Revit/3D Model Revit/3D Model (.rfa) LSWE 4-3F6-Z
LSWE 4-3F6-Z Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) LSWE 4-3F6-Z
LSWE 4-3F6-Z Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) LSWE 4-3F6-Z
LSWE 4-3F6-Z Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) LSWE 4-3F6-Z
LSWE 4-3F6-Z Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) LSWE 4-3F6-Z