Product Images
ATC-DC Evaporative Condenser

Consumo de agua reducido drásticamente

Gracias a la tecnología de serpentín con filo de corte de EVAPCO, el ATC-DC es la solución definitiva para instalaciones de proceso de alimentos y procesos industriales de gran tonelaje que buscan la más altas temperaturas de conmutación de bulbo seco, uso reducido del agua, alta salida pico-carga, y reducción de la pluma. Lo último en rendimiento húmedo/seco, cada modelo ATC-DC ha sido diseñado para proporcionar un mínimo de 50% del calor de rechazo del diseño (MBH) a temperatura ambiente de bulbo seco de 60 °F o superior, basado en una temperatura de condensación de 96,3 °F (35,7 °C).

  • Potencial del ahorro masivo de agua anual
  • Cada modelo ATC-DC es diseñado para proporcionar un mínimo de 50% del diseño de rechazo de calor (MBH) a 60 °F de temperatura de bulbo seco ambiente o superior, según la temperatura de condensación de 96.3 ºF (35.7 ºC)
  • Reducción de pluma en el modo de evaporación, eliminación de pluma en el modo seco
  • Que van en capacidad de 96 a 897 toneladas nominales
  • Cumplimiento de IBC - con certificación independiente del código de edificio internacional para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en Norteamérica
Modo Seco
  • La unidad mantiene seco modo operación hasta que la temperatura punto de referencia ya no se puede cumplir
  • En tanto, en el modo seco no se utiliza agua, por lo que se elimina la pluma.
  • La operación del modo seco puede ahorrar miles en costos del uso del agua y las aguas residuales anualmente

ATC-DC_DryMode_PofO

La Refrigerante el gas se descarga de la compresor en la entrada de aire de la ARID fin Pak® Dry serpentín, que se coloca en el chorro de aire seco por encima de la unidad Eliminadores de Gotas y por debajo de la ventilador sección; la axial ventilador se retira en la unidad, a través de la Entrada Inferior Rejillas. A medida que el aire pasa sobre el serpentín, una porción de la carga se disipa a la atmósfera a través de las paredes de tubo y las aletas a través de la transferencia de calor sensible.

El refrigerante sale dl serpentín ARID fin Pak, entra en el Ellipti-fin Coil® mediante el tubo de interconexión (por otros); la carga restante se disipa a través del tubo y aleteado de superficie extendida del serpentín Ellipti-fin por transferencia de calor sensible. El líquido condensado fluye fuera del ellipti – aleta al receptor de alta presión para la vuelta al sistema. Este modo de la operación no consume agua.

Modo Evaporación
  • Una vez que el punto de referencia de temperatura ya no se puede cumplir, la unidad cambia a modo de evaporación
  • El modo de evaporación utiliza enfriamiento evaporativo y seco simultáneamente para aumentar significativamente la capacidad de enfriamiento
  • El serpentín ARID fin Pak reduce la pérdida de agua y pluma calentando descarga de aire saturado, a medida que sale de la unidad

ATC-DC_EvaporativeMode_PofO

La Refrigerante el gas se descarga de la compresor en la entrada de aire de la ARID fin Pak® Dry serpentín, que se coloca en el chorro de aire seco por encima de la unidad Eliminadores de Gotas y por debajo de la ventilador sección; la axial ventilador se retira en la unidad, a través de la Entrada Inferior Rejillas. A medida que el aire pasa sobre el serpentín, una porción de la carga se disipa a la atmósfera a través de las paredes de tubo y las aletas a través de la transferencia de calor sensible.

La Refrigerante el gas sale del ARID fin Pak serpentín y viaja a través de inter-Connecting Tubería (por otros) a la entrada de aire de la ellipti – fin serpentín situado en la parte inferior del ATC-DC Condensador. Agua del sumidero del condensador se circula sobre el serpentín húmedo a medida que el aire ambiente se retira simultáneamente en la unidad y viaja a través de la ellipti-fin. Una porción del agua de rocío se evapora en la corriente de aire mientras viaja a través del serpentín húmedo. Este proceso evaporativo enfría el agua de rocío, que a su vez enfría los tubos del serpentín y aleteados de superficie extendida. Las paredes frescas del tubo y los aleteados de superficie extendida causan que el gas refrigerante deje el calor y se condense como líquido. El líquido condensado fluye fuera del ellipti – aleta al receptor de alta presión para la vuelta al sistema. El agua que no se ha evaporado cae en el sumidero y se recircula a través del sistema de distribución de agua situado por encima de la ellipti – fin.

Serpentín de refrigeración Ellipti-fin
  • El más eficaz serpentín diseño en la industria
  • Incremento promedio del 25% en eficiencia
  • Aumenta la agitación del agua y del aire, mejorando la transferencia de calor
  • Las aletas elípticas aumentan el área de superficie y la transferencia de calor
  • Galvanizado en caliente para el aumento resistencia a la corrosión
Serpentín de refrigeración en seco ARID fin Pak
  • Construcción de acero inoxidable 304L
  • Aletas de aluminio de aleación de manganeso para una resistencia superior a la corrosión
  • Representa aproximadamente el 30% de la capacidad de la unidad
  • Significativo abatimiento de pluma en modo evaporación
  • Eliminación de pluma en modo seco
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
La boquilla de esprea de EVAPCO Cero mantenimiento ZMII® sigue estando libre de obstrucciones a la vez que proporciona una distribución de agua uniforme y constante, proporcionando el sistema de distribución de agua libre de mantenimiento y no corrosivo con mejor rendimiento de la industria.
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
Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:
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
Disponible con montados en fábrica sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.

  • Sistema de tratamiento de agua con químico sólido de SmartShield
  • Sistema de tratamiento de agua libre de químicos Pulse-Pure
Accesorios de mantenimiento

Disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar en el mantenimiento de la condensador.

  • Plataforma de servicio externa
  • Escalera
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
ATC-DC-1212K-35-1EF Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) ATC-DC-1212K-35-1EF
ATC-DC-1212K-35-1EF Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) ATC-DC-1212K-35-1EF
ATC-DC-1212K-35-1EF Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) ATC-DC-1212K-35-1EF
ATC-DC-1212K-35-1EF Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) ATC-DC-1212K-35-1EF
ATC-DC-1212K-35-2EF CAD Drawing CAD Drawing CAD Drawing (.dwg) ATC-DC-1212K-35-2EF
ATC-DC-1212K-35-2EF REVIT/3D Model Revit/3D Model Revit/3D Model (.rfa) ATC-DC-1212K-35-2EF
ATC-DC-1212K-35-2EF Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) ATC-DC-1212K-35-2EF
ATC-DC-1212K-35-2EF Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) ATC-DC-1212K-35-2EF
ATC-DC-1212K-35-2EF Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) ATC-DC-1212K-35-2EF
ATC-DC-1212K-35-2EF Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) ATC-DC-1212K-35-2EF