La tecnología avanzada original Condensador evaporativo proporciona unatiro, solución de ventilador axial para una amplia gama de aplicaciones de enfriamiento. El serpentín Thermal-Pak II ® de ATC-E presenta la mejora de tubo interno Crosscool™ para el aumento interno Transferencia de calor coeficiente del serpentín, y así aumenta la enfriando Capacidad de la unidad.

  • Disponible en un enorme rango de modelos y tamaños de cajas sin precedentes en la industria
  • Que van en capacidad de 50 a 3,714 toneladas nominales
  • Cumplimiento de IBC - con certificación independiente del código de edificio internacional para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en Norteamérica

El gas del refrigerante se descarga del compresor en la conexión de entrada del condensador ATC-E. El calor del refrigerante se disipa a través de los tubos del serpentín al agua que cae sobre los tubos. Simultáneamente, el aire se dibuja adentro a través del entrada de aire Rejillas en la base del condensador y viajes hacia arriba sobre el serpentín frente a la Flujo de agua. Una pequeña porción del agua se evapora, eliminando el calor del sistema. El aire húmedo caliente se retira a la parte superior del condensador evaporativo por el ventilador y se descarga a la atmósfera. El agua restante cae al sumidero en la parte inferior del condensador donde recircula a través del sistema de distribución de agua y vuelve a bajar sobre los serpentines.recirculates through the water distribution system and back down over the coils.

Serpentín Thermal-Pak II

El diseño patentado de los serpentines Thermal-Pak II de EVAPCO asegura la máxima capacidad de enfriamiento. El flujo de aire a través del serpentín es de contraflujo al flujo de fluidos, proporcionando un proceso de transferencia de calor de mayor eficiencia. Se utiliza un diseño de serpentín especial para reducir la caída en la presión del aire a través de la unidad mientras se maximiza el área de superficie del tubo y se aumenta sus capacidades de transferencia de calor..

  • Las curvas de retorno elípticas permiten más circuitos por paquete de serpentín que aumenta la capacidad máxima Capacidad por huella
  • Serpentín situado en la corriente de aire que aumenta la temperatura de cambio de bulbo seco
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
La boquilla de esprea de EVAPCO Cero mantenimiento ZMII® sigue estando libre de obstrucciones a la vez que proporciona una distribución de agua uniforme y constante, proporcionando el sistema de distribución de agua libre de mantenimiento y no corrosivo con mejor rendimiento de la industria.
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
Serpentín Thermal-Pak II de acero inoxidable
  • Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316

Los serpentines de acero inoxidable proporcionan mayor resistencia a la corrosión para entornos hostiles y están disponibles con el plazo de entrega estándar de EVAPCO La opción de serpentín 304 SST de EVAPCO se puede fabricar como un serpentín ASME.

Instalaciones sensibles al sonido

Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:
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
Disponible con montados en fábrica sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.

  • Sistema de tratamiento de agua con químico sólido de SmartShield
  • Sistema de tratamiento de agua libre de químicos Pulse-Pure
Accesorios de mantenimiento

Disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar en el mantenimiento de la condensador.

  • Plataforma de servicio externa
  • Escalera
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
ATC-725E Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) ATC-725E
ATC-746E CAD Drawing CAD Drawing CAD Drawing (.dwg) ATC-746E
ATC-746E REVIT REVIT Revit (.zip) ATC-746E
ATC-746E Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) ATC-746E
ATC-746E Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) ATC-746E
ATC-746E Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) ATC-746E
ATC-746E Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) ATC-746E
ATC-747E CAD Drawing CAD Drawing CAD Drawing (.dwg) ATC-747E
ATC-747E REVIT REVIT Revit (.zip) ATC-747E
ATC-747E Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) ATC-747E