La línea de condensadores del condensador híbrido paralelo siempre ha reflejado el compromiso de EVAPCO con el desarrollo de productos. Su diseño avanzado y las características orientadas al propietario proporcionan muchas ventajas operacionales y de funcionamiento.

El aumento de tubo interno PHC’s incorpora serpentines Thermal-Pak II® de EVAPCO o Sensi-Coil® patentado ambos con CrossCool™ aumenta el coeficiente de transferencia de calor del serpentín, y así aumenta la capacidad de enfriamiento de la unidad.

  • Ideal para grandes proyectos de refrigeración industrial
  • El condensador híbrido paralelo ofrece una gran flexibilidad de disposición y diseño de sistema para una variedad de situaciones
  • Que van en capacidad de 208 a 2,050 toneladas nominales
  • Cumplimiento de IBC - con certificación independiente del código de edificio internacional para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en Norteamérica
  • Disponible con la construcción aprobada por FM

PHC_PofO

El gas caliente descargado del compresor entra en las entradas del serpentín del condensador en la parte superior de la unidad. El agua enfriada de la bandeja de la unidad se bombea a través de las boquillas de distribución de rocío y las inundaciones en el serpentín del condensador. El aire de ambiente se dibuja simultáneamente en la unidad en la parte superior del flujo paralelo con el agua a través del serpentín. Una porción del agua recirculada se evapora en la corriente de aire, quitando el calor del refrigerante y haciendo que se condense.

El líquido refrigerante enriado drena fuera de los tubos inclinados del serpentín en un receptor presurizado para volver al sistema. El agua recirculada que no se evapora cae a través de una sección de relleno de flujo cruzado situada debajo del serpentín. El aire se retira a través del lado de la unidad y la sección de relleno, quitando calor adicional del agua por medio de la evaporación adicional. El agua enfriada se acumula en el bandeja para la recirculación sobre el serpentín.

El aire caliente y saturado del serpentín y Relleno secciones pasa a través de interna Eliminadores de Gotas para pelar las gotitas de agua entrenó en la corriente de aire, reduciendo Consumo de agua. Los ventiladores de la unidad entonces descargan la salida de aire saturado de la parte superior de la unidad a una alta velocidad, donde se disipa en la atmósfera.

Serpentín Thermal-Pak II

El diseño patentado de los serpentines Thermal-Pak II de EVAPCO asegura la máxima capacidad de enfriamiento. El flujo de aire a través del serpentín es de contraflujo al flujo de fluidos, proporcionando un proceso de transferencia de calor de mayor eficiencia. Se utiliza un diseño de serpentín especial para reducir la caída en la presión del aire a través de la unidad mientras se maximiza el área de superficie del tubo y se aumenta sus capacidades de transferencia de calor.

  • las curvas de retorno elípticas permiten más circuitos por paquete de serpentín que aumenta la capacidad máxima Capacidad por huella
  • Serpentín situado en la corriente de aire que aumenta la temperatura de cambio de bulbo seco
  • La mejora interna del tubo CrossCool aumenta la turbulencia fluida que proporciona capacidad evaporativa adicional
  • Disponible en construcción tipo 304 SS o tipo 316 SS
Tecnología Sensi-Coil patentado
  • Una innovación de la ya potente Thermal pak II Coil
  • Aumenta el área total de superficie del serpentín total en un 20%
  • Cuenta con una mejora interna del tubo CrossCool™ patentada de EVAPCO, que reduce la carga de refrigerante
  • Neumáticamente probado en 400 psig bajo el agua para asegurar la integridad
  • Galvanizado en caliente para la protección anticorrosiva de la fuerza industrial
Relleno EvapPak
  • construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
  • resistente a la putrefacción o la descomposición
  • Capacidad de temperaturas del agua hasta 130ºF
  • Grado de propagación de la llama de 5 según ASTM-E84-81a
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
La boquilla de esprea de EVAPCO Cero mantenimiento ZMII® sigue estando libre de obstrucciones a la vez que proporciona una distribución de agua uniforme y constante, proporcionando el sistema de distribución de agua libre de mantenimiento y no corrosivo con mejor rendimiento de la industria.
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
Stainless Steel Thermal-Pak II® Coil and Patented Sensi - Coil® Technology
  • Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316

Los serpentines de acero inoxidable proporcionan mayor resistencia a la corrosión para entornos hostiles y están disponibles con el plazo de entrega estándar de EVAPCO La opción de serpentín 304 SST de EVAPCO se puede fabricar como un serpentín ASME.

Serpentín TITAN

Fabricado usando el diseño Sensi-Coil® del tubo elíptico patentado de EVAPCO mejorado para la construcción de extra resistente con: extra durabilidad, extra resistencia a la corrosión, y una garantía de serpentín de 5 años extra larga como estándar.

  • Fabricado de acero inoxidable de tipo 304L

Sistemas de Tratamiento de Agua

Disponible con montado en fábrica sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.

  • Sistema de tratamiento de agua con químico sólido de SmartShield
  • Sistema de tratamiento de agua libre de químicos Pulse-Pure
Accesorios de mantenimiento

Disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar en el mantenimiento de la condensador.

  • Plataforma de servicio externa
  • Escaleras
  • Barandilla Perimetral
  • Pasarela interna
  • Plataforma de acceso de propulsor interno
  • Sistema de tuberías de limpieza de balsa
Document Categories
Product Model filter

Drawing Types
Media name Drawing Type Drawing Format Product Model
PHC-D1374 Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) PHC-D1374
PHC-D1374 Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) PHC-D1374
PHC-D1374 Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) PHC-D1374
PHC-D1374 Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) PHC-D1374
PHC-D1434 CAD Drawing CAD Drawing CAD Drawing (.dwg) PHC-D1434
PHC-D1434 REVIT/3D Model Revit/3D Model Revit/3D Model (.rfa) PHC-D1434
PHC-D1434 Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) PHC-D1434
PHC-D1434 Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) PHC-D1434
PHC-D1434 Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) PHC-D1434
PHC-D1434 Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) PHC-D1434