El eco-ATC-a ' s Ellipti-fin® enfriando serpentín ahora características (TRADEMARK)™ Realce interno del tubo que aumenta el interno Transferencia de calor coeficiente del serpentín y así aumenta la enfriando Capacidad de la unidad. El eco ATC ofrece la mayoría de los modelos y tamaños de cajas en la industria y está diseñado con construcción que cumple con IBC.
- Diseñado para reducir el consumo de agua y energía
- Adecuado para las aplicaciones del proceso industrial
- Que van en capacidad de 122 a 3846 toneladas nominales
- Cumplimiento de IBC - con certificación independiente del código de edificio internacional para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en Norteamérica
- Disponible con la construcción aprobada por FM
Modo Seco
El gas del refrigerante se descarga del compresor en la conexión de entrada del condensador eco-ATC-A condenser. El aire ambiente se dibuja en la unidad y se mueve sobre el Transferencia de calor serpentín. El calor de las transferencias de refrigerante al aire a través de la tubería aleteada. Las paredes frescas del tubo causan que el gas refrigerante deje el calor y se condense como líquido. El líquido condensado fluye fuera del serpentín al receptor líquido de alta presión para volver al sistema. El aire de descarga caliente se retira a través de los eliminadores de gotas y se descarga en la atmósfera.
Modo Evaporación
Las descargas de gas refrigerante del compresor a la conexión de la entrada de aire del condensador eco-ATC-A. El agua del sumidero del condensador circula sobre el serpentín del condensador, mientras que el aire ambiente se retira simultáneamente en la unidad. Como el aire ambiente se mueve a través la sección del serpentín, una parte del agua de rocío se evapora en la corriente de aire. El proceso de evaporación enfría el agua de rocío, que a su vez enfría los tubos que contienen el gas refrigerante. Las paredes frescas del tubo causan que el gas refrigerante deje el calor y se condense como líquido. El líquido condensado fluye fuera del serpentín al receptor líquido de alta presión para volver al sistema. El aire de descarga caliente, saturado se retira a través de eliminadores de gotas y se descarga en la atmósfera. El agua que no se evaporó cae en el Balsa y recircula a la Distribución de agua sistema por encima del serpentín de condensación sección.
Serpentín de refrigeración Ellipti-fin
- El más eficaz serpentín diseño en la industria
- Incremento promedio del 25% en eficiencia
- Aumenta la agitación del agua y del aire, mejorando la transferencia de calor
- Las aletas elípticas aumentan el área de superficie y la transferencia de calor
- Galvanizado en caliente para el aumento resistencia a la corrosión
Eliminadores de gotas de alta eficiencia
- Limita la tasa de deriva a menos de 0.001% del índice de agua recirculante
- Limitar el potencial de propagación de Legionella
- Construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
Rejilla de entrada de aire superior y diseño de malla
- Construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
- Diseño de dos pasadas que minimiza salpicaduras y el potencial de formación de algas dentro de la torre
- Enmarcado en acero en secciones fácilmente desmontables
Sistema de distribución de agua presurizado
La boquilla de esprea de EVAPCO Cero mantenimiento ZMII® sigue estando libre de obstrucciones a la vez que proporciona una distribución de agua uniforme y constante, proporcionando el sistema de distribución de agua libre de mantenimiento y no corrosivo con mejor rendimiento de la industria.
- Las boquillas de aspersión ZMII tienen un diámetro de apertura de 1-1/4" y una separación de placa antisalpicaduras de 1-1/4"
- Montado en tuberías de distribución de agua de PVC libre de corrosión que tienen tapas de extremo roscadas
- Proporciona una cobertura de serpentín y prevención de escala inigualable
Cuenca del agua del tacto del acero inoxidable
- Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
- Incluye toda el área de la bandeja incluidas las columnas de soporte y los marcos de la rejilla
- Juntas de bandeja soldada para el funcionamiento sin fugas
Cubierta de acero inoxidable & Sección del ventilador
- Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
- Incluye toda la sección superior, incluida la rejilla protectora del ventilador
Instalaciones sensibles al sonido
Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:
- Ventilador de muy Bajo Nivel Sonoro
- Ventilador de bajo nivel sonoro
- Silenciadores de agua
- Atenuación de descarga
- Paredes de atenuación del sonido compensado
Sistemas de tratamiento de agua montados en fábrica
Disponible con montados en fábrica sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.
- Sistema de tratamiento de agua con químico sólido de SmartShield
- Sistema de tratamiento de agua libre de químicos Pulse-Pure
Accesorios de mantenimiento
Disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar en el mantenimiento de la condensador.
- Plataforma de servicio externa
- Escalera
- Puerta de acceso equipada con bisagras
- Sistema de tuberías de limpieza de balsa
- Base y Polipasto para Motor
Media name | Drawing Type | Drawing Format | Product Model |
---|---|---|---|
eco-ATC-3348A Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-ATC-3348A |
eco-ATC-3348A Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-ATC-3348A |
eco-ATC-3348A Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-ATC-3348A |
eco-ATC-3374A CAD Drawing | CAD Drawing | CAD Drawing (.dwg) | eco-ATC-3374A |
eco-ATC-3374A REVIT | REVIT | Revit (.zip) | eco-ATC-3374A |
eco-ATC-3374A Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-ATC-3374A |
eco-ATC-3374A Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-ATC-3374A |
eco-ATC-3374A Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-ATC-3374A |
eco-ATC-3374A Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-ATC-3374A |
eco-ATC-337A REVIT | REVIT | Revit (.zip) | eco-ATC-337A |