El eco-ATC-a ' s Ellipti-fin® enfriando serpentín ahora características (TRADEMARK)™ Realce interno del tubo que aumenta el interno Transferencia de calor coeficiente del serpentín y así aumenta la enfriando Capacidad de la unidad. El eco ATC ofrece la mayoría de los modelos y tamaños de cajas en la industria y está diseñado con construcción que cumple con IBC.

- Diseñado para reducir el consumo de agua y energía
- Adecuado para las aplicaciones del proceso industrial
- Que van en capacidad de 122 a 3846 toneladas nominales
- Cumplimiento de IBC - con certificación independiente del código de edificio internacional para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en Norteamérica
- Disponible con la construcción aprobada por FM
Modo Seco
El gas del refrigerante se descarga del compresor en la conexión de entrada del condensador eco-ATC-A condenser. El aire ambiente se dibuja en la unidad y se mueve sobre el Transferencia de calor serpentín. El calor de las transferencias de refrigerante al aire a través de la tubería aleteada. Las paredes frescas del tubo causan que el gas refrigerante deje el calor y se condense como líquido. El líquido condensado fluye fuera del serpentín al receptor líquido de alta presión para volver al sistema. El aire de descarga caliente se retira a través de los eliminadores de gotas y se descarga en la atmósfera.
Modo Evaporación
Las descargas de gas refrigerante del compresor a la conexión de la entrada de aire del condensador eco-ATC-A. El agua del sumidero del condensador circula sobre el serpentín del condensador, mientras que el aire ambiente se retira simultáneamente en la unidad. Como el aire ambiente se mueve a través la sección del serpentín, una parte del agua de rocío se evapora en la corriente de aire. El proceso de evaporación enfría el agua de rocío, que a su vez enfría los tubos que contienen el gas refrigerante. Las paredes frescas del tubo causan que el gas refrigerante deje el calor y se condense como líquido. El líquido condensado fluye fuera del serpentín al receptor líquido de alta presión para volver al sistema. El aire de descarga caliente, saturado se retira a través de eliminadores de gotas y se descarga en la atmósfera. El agua que no se evaporó cae en el Balsa y recircula a la Distribución de agua sistema por encima del serpentín de condensación sección.
Serpentín de refrigeración Ellipti-fin
- El más eficaz serpentín diseño en la industria
- Incremento promedio del 25% en eficiencia
- Aumenta la agitación del agua y del aire, mejorando la transferencia de calor
- Las aletas elípticas aumentan el área de superficie y la transferencia de calor
- Galvanizado en caliente para el aumento resistencia a la corrosión
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
- Diseño de dos pasadas que minimiza salpicaduras y el potencial de formación de algas dentro de la torre
- Enmarcado en acero en secciones fácilmente desmontables
Sistema de distribución de agua presurizado
La boquilla de esprea de EVAPCO Cero mantenimiento ZMII® sigue estando libre de obstrucciones a la vez que proporciona una distribución de agua uniforme y constante, proporcionando el sistema de distribución de agua libre de mantenimiento y no corrosivo con mejor rendimiento de la industria.
- Las boquillas de aspersión ZMII tienen un diámetro de apertura de 1-1/4" y una separación de placa antisalpicaduras de 1-1/4"
- Montado en tuberías de distribución de agua de PVC libre de corrosión que tienen tapas de extremo roscadas
- Proporciona una cobertura de serpentín y prevención de escala inigualable
Cuenca del agua del tacto del acero inoxidable
- Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
- Incluye toda el área de la bandeja incluidas las columnas de soporte y los marcos de la rejilla
- Juntas de bandeja soldada para el funcionamiento sin fugas
Cubierta de acero inoxidable & Sección del ventilador
- Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
- Incluye toda la sección superior, incluida la rejilla protectora del ventilador
Instalaciones sensibles al sonido
Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:
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
Disponible con montados en fábrica sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.
- Sistema de tratamiento de agua con químico sólido de SmartShield
- Sistema de tratamiento de agua libre de químicos Pulse-Pure
Accesorios de mantenimiento
Disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar en el mantenimiento de la condensador.
- Plataforma de servicio externa
- Escalera
- Puerta de acceso equipada con bisagras
- Sistema de tuberías de limpieza de balsa
- Base y Polipasto para Motor
Media name | Drawing Type | Drawing Format | Product Model |
---|---|---|---|
eco-ATC-858A Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-ATC-858A |
eco-ATC-858A Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-ATC-858A |
eco-ATC-858A Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-ATC-858A |
eco-ATC-858A Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-ATC-858A |
eco-ATC-860A CAD Drawing | CAD Drawing | CAD Drawing (.dwg) | eco-ATC-860A |
eco-ATC-860A REVIT | REVIT | Revit (.zip) | eco-ATC-860A |
eco-ATC-860A Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-ATC-860A |
eco-ATC-860A Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | eco-ATC-860A |
eco-ATC-860A Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-ATC-860A |
eco-ATC-860A Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | eco-ATC-860A |