Product Images
eco-ATC installation

El eco-ATC-a ' s Ellipti-fin® enfriando serpentín ahora características (TRADEMARK)™ Realce interno del tubo que aumenta el interno Transferencia de calor coeficiente del serpentín y así aumenta la enfriando Capacidad de la unidad. El eco ATC ofrece la mayoría de los modelos y tamaños de cajas en la industria y está diseñado con construcción que cumple con IBC.

  • Diseñado para reducir el consumo de agua y energía
  • Adecuado para las aplicaciones del proceso industrial
  • Que van en capacidad de 122 a 3846 toneladas nominales 
  • Cumplimiento de IBC - con certificación independiente del código de edificio internacional para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en Norteamérica
  • Disponible con la construcción aprobada por FM
Modo Seco

eco-ATC_DryMode_PofO

El gas del refrigerante se descarga del compresor en la conexión de entrada del condensador eco-ATC-A condenser. El aire ambiente se dibuja en la unidad y se mueve sobre el Transferencia de calor serpentín. El calor de las transferencias de refrigerante al aire a través de la tubería aleteada. Las paredes frescas del tubo causan que el gas refrigerante deje el calor y se condense como líquido. El líquido condensado fluye fuera del serpentín al receptor líquido de alta presión para volver al sistema. El aire de descarga caliente se retira a través de los eliminadores de gotas y se descarga en la atmósfera.

 

Modo Evaporación

eco-ATC_EvaporativeMode_PofO

Las descargas de gas refrigerante del compresor a la conexión de la entrada de aire del condensador eco-ATC-A. El agua del sumidero del condensador circula sobre el serpentín del condensador, mientras que el aire ambiente se retira simultáneamente en la unidad. Como el aire ambiente se mueve a través la sección del serpentín, una parte del agua de rocío se evapora en la corriente de aire. El proceso de evaporación enfría el agua de rocío, que a su vez enfría los tubos que contienen el gas refrigerante. Las paredes frescas del tubo causan que el gas refrigerante deje el calor y se condense como líquido. El líquido condensado fluye fuera del serpentín al receptor líquido de alta presión para volver al sistema. El aire de descarga caliente, saturado se retira a través de eliminadores de gotas y se descarga en la atmósfera. El agua que no se evaporó cae en el Balsa y recircula a la Distribución de agua sistema por encima del serpentín de condensación sección.

Serpentín de refrigeración Ellipti-fin
  • El más eficaz serpentín diseño en la industria
  • Incremento promedio del 25% en eficiencia
  • Aumenta la agitación del agua y del aire, mejorando la transferencia de calor
  • Las aletas elípticas aumentan el área de superficie y la transferencia de calor
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
La boquilla de esprea de EVAPCO Cero mantenimiento ZMII® sigue estando libre de obstrucciones a la vez que proporciona una distribución de agua uniforme y constante, proporcionando el sistema de distribución de agua libre de mantenimiento y no corrosivo con mejor rendimiento de la industria.

  • Las boquillas de aspersión ZMII tienen un diámetro de apertura de 1-1/4" y una separación de placa antisalpicaduras de 1-1/4"
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
Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:
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
Disponible con montados en fábrica sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.

  • Sistema de tratamiento de agua con químico sólido de SmartShield
  • Sistema de tratamiento de agua libre de químicos Pulse-Pure
Accesorios de mantenimiento

Disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar en el mantenimiento de la condensador.

  • Plataforma de servicio externa
  • Escalera
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
eco-ATC-1643A Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) eco-ATC-1643A
eco-ATC-1643A Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) eco-ATC-1643A
eco-ATC-1643A Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) eco-ATC-1643A
eco-ATC-1643A Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) eco-ATC-1643A
eco-ATC-1657A CAD Drawing CAD Drawing CAD Drawing (.dwg) eco-ATC-1657A
eco-ATC-1657A REVIT REVIT Revit (.zip) eco-ATC-1657A
eco-ATC-1657A Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) eco-ATC-1657A
eco-ATC-1657A Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) eco-ATC-1657A
eco-ATC-1657A Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) eco-ATC-1657A
eco-ATC-1657A Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) eco-ATC-1657A