Elaborado a partir de décadas de técnicas de ingeniería, la torre de enfriamiento LPT de la serie EVAPCO cuenta con tecnología de tiro inducido de vanguardia contraflujo para ofrecer ventajas operativas superiores en cualquier clima. Desde el rendimiento hasta el mantenimiento, simplemente trabajan más inteligentemente. El estándar en las torres de refrigeración de tiro forzado del ventilador centrífugo de perfil bajo, bajo sonido, especialmente indicado para interiores y diseños con ductos o áreas restringidas en altura.

- El estándar en tiro forzado, ventilador centrífugo, bajo sonido torres de enfriamiento
- Adecuado para los diseños de interior y canalizados, ideal para los proyectos de reemplazo precisos
- Que van en capacidad de 27 a 333 toneladas nominales
- Cumplimiento de IBC - con certificación independiente del código de edificio internacional para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en Norteamérica
- Certificado independientemente por el Instituto Tecnológico en refrigeración
El agua tibia de la fuente de calor se bombea al sistema de distribución de agua en la parte superior de la torre. El agua se distribuye sobre el relleno de la plataforma húmeda por medio de boquillas de orificio grande. Simultáneamente, el aire es forzado a través de las rejillas de la entrada de aire en la base de la torre y viaja hacia arriba a través del relleno de la plataforma húmeda opuesto al flujo del agua. Una pequeña porción del agua se evapora, que quita el calor del agua restante. El aire húmedo caliente es forzado hacia la parte superior de la torre de refrigeración por el ventilador y es descargado a la atmósfera. El agua enfriada se drena hacia la bandeja en la parte inferior de la torre y se devuelve a la fuente de calor. La descarga de aire vertical del diseño LPT y la distancia entre el aire de descarga y las tomas de aire fresco reducen la posibilidad de recirculación del aire, ya que el aire caliente húmedo se dirige hacia arriba y lejos de la unidad.
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
- construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
Sistema de distribución de agua presurizado
- Construidas de tubería de cloruro de polivinilo (PVC) Schedule 40 y boquillas plásticas de ABS
- La Tubería es fácilmente desmontable para su limpieza
Opciones de acero inoxidable
- Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
- Disponible en varios niveles para dar la protección que usted necesita
Acero inoxidable superior de agua
- Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
- Incluye toda la sección superior, incluida la rejilla protectora del ventilador
Opciones de reducción de sonido
Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:
- Atenuación de descarga
- Atenuación de entrada
Sistemas de tratamiento de agua
Disponible con sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.
- Sistema de tratamiento de agua con químico sólido de SmartShield
- Sistema de tratamiento de agua libre de químicos Pulse-Pure
Accesorios de mantenimiento
La línea de productos LPT puede colocarse opcionalmente con una escalera para ayudar en el mantenimiento de la torre de enfriamiento.
Media name | Drawing Type | Drawing Format | Product Model |
---|---|---|---|
LPT-5112 Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | LPT-5112 |
LPT-5112L CAD Drawing | CAD Drawing | CAD Drawing (.dwg) | LPT-5112L |
LPT-5112L REVIT | REVIT | Revit (.zip) | LPT-5112L |
LPT-5112L Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | LPT-5112L |
LPT-5112L Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | LPT-5112L |
LPT-5112L Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | LPT-5112L |
LPT-5112L Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | LPT-5112L |
LPT-5112U CAD Drawing | CAD Drawing | CAD Drawing (.dwg) | LPT-5112U |
LPT-5112U REVIT | REVIT | Revit (.zip) | LPT-5112U |
LPT-5112U Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | LPT-5112U |