Aprovechar la energía del SOL

EVAPCO, Inc. continúa su dedicación en mejoras de la eficiencia energética con la más reciente torre de refrigeración de contracorriente de tiro inducido de serie AT – ¡¡The EVAPCO SUN!! Elaborado a partir de décadas de técnicas de ingeniería, la torre de enfriamiento SUN de la serie EVAPCO cuenta con tecnología de tiro inducido de vanguardia contraflujo para ofrecer ventajas operativas superiores en cualquier clima Desde el rendimiento hasta el mantenimiento, simplemente trabajan más inteligentemente.

  • Net-Zero: paneles solares alimentan completamente la unidad a un 50% de capacidad
  • Capacidad de 241 y 383 toneladas nominales
  • Cumplimiento de IBC - con certificación independiente del código de edificio internacional para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en Norteamérica
  • Certificado independientemente por el Instituto Tecnológico en refrigeración

evapco-at-ut-uss-cooling-tower

El agua tibia de la fuente de calor se bombea al sistema de distribución de agua en la parte superior de la torre. El agua se distribuye sobre el relleno de la plataforma húmeda por medio boquillas de orificio grande Evapjet™. Simultáneamente, el aire es dirigido hacia adentro a través de las rejillas de la entrada de aire en la base de la torre y viaja hacia arriba a través del relleno de la plataforma húmeda opuesto al flujo del agua. Una pequeña porción del agua se evapora, que quita el calor del agua restante. El aire húmedo caliente es dirigido hacia la parte superior de la torre de refrigeración por el ventilador y es descargado a la atmósfera. El agua enfriada se drena hacia la bandeja en la parte inferior de la torre y se devuelve a la fuente de calor. La descarga de aire vertical del diseño de AT y la distancia entre el aire de descarga y las tomas de aire fresco reducen la posibilidad de recirculación del aire, ya que el aire caliente húmedo se dirige hacia arriba y lejos de la unidad.

Relleno EvapPak
  • Construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
  • Resistente a la putrefacción o la descomposición
  • Capacidad de temperaturas del agua hasta 130ºF
  • Utilizable como una plataforma de trabajo interna
  • Grado de propagación de la llama de 5 según ASTM-E84-81a
Eliminadores de gotas de alta eficiencia
  • Limita la tasa de deriva a menos de 0.001% del índice de agua recirculante
  • Limitar el potencial de propagación de Legionella
  • Construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
Rejilla de entrada de aire superior y diseño de malla
  • Construidas de cloruro de polivinilo (PVC) inerte
  • Diseño de agua y vista estrechos (WST) que reduce al mínimo las salpicaduras y el potencial formación de las algas dentro de la torre
  • Enmarcado en acero en secciones fácilmente desmontables
Sistema de distribución de agua presurizado
  • Construidas de tubería de cloruro de polivinilo (PVC) Schedule 40 y boquillas plásticas de ABS
  • La Tubería es fácilmente desmontable para su limpieza
  • Las boquillas son orificios grandes y no tienen partes móviles, lo que las hace prácticamente imposible de obstruir
Cuenca de agua fría de acero inoxidable
  • Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
  • Incluye toda el área de la bandeja incluidas la estructura de soporte, las columnas verticales, los marcos de la rejilla y la cámara
  • Welded basin seams for leak-free operation
Cubierta de acero inoxidable y sección de ventilador
  • Disponible en acero inoxidable tipo 304 o tipo 316
  • Incluye toda la sección superior, incluida el soporte del equipo mecánico, la cubierta del ventilador cubierta y la rejilla protectora del ventilador
Sistemas de tratamiento de agua

Disponible con sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.

  • Sistema de tratamiento de agua con químico sólido de SmartShield
  • Sistema de tratamiento de agua libre de químicos Pulse-Pure
Accesorios de mantenimiento

La línea de productos SUN está disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar con el mantenimiento de la torre de enfriamiento. Estas opciones incluyen:

  • Plataforma de servicio externa
  • Plataforma de nivel de bandeja
  • Escalera inclinada
  • Grúa de motor
Document Categories
Name File Size Type Language
Global Product Catalog 34.85 MB Catalog Inglés
What's In Your Stainless Steel 422.04 KB White Paper Inglés
Cooling Towers Marketing Brochure 28.8 MB Catalog Inglés
Equipment Layout Manual for Cooling Towers, Evaporative Condensers & Closed Circuit Coolers 4.36 MB Layout Inglés
Maintenance Schedule 87.79 KB O & M Inglés
Operation & Maintenance Instructions - Cooling Towers 11.08 MB O & M Inglés
SUN Unit Specifications 87.94 KB Specification Sheet Inglés
White Rust 84.47 KB Engineering Bulletin Inglés
Cooling Towers - Winter Operation (Free Cooling) 371.16 KB Engineering Bulletin Inglés
HVAC Products: Features & Applications 10.14 MB Layout Inglés
Product Model filter

Drawing Types
Media name Drawing Type Drawing Format Product Model
SUN-112-812L CAD Drawing CAD Drawing CAD Drawing (.dwg) SUN-112-812L
SUN-112-812L REVIT/3D Model Revit/3D Model Revit/3D Model (.rfa) SUN-112-812L
SUN-112-812L Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) SUN-112-812L
SUN-112-812L Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) SUN-112-812L
SUN-112-812L Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) SUN-112-812L
SUN-112-812L Unit Certified (Metric) Unit Certified Print (.pdf) SUN-112-812L
SUN-19-611 CAD Drawing CAD Drawing CAD Drawing (.dwg) SUN-19-611
SUN-19-611 REVIT/3D Model Revit/3D Model Revit/3D Model (.rfa) SUN-19-611
SUN-19-611 Steel Support (English) Steel Support Print (.pdf) SUN-19-611
SUN-19-611 Steel Support (Metric) Steel Support Print (.pdf) SUN-19-611