Elaborado a partir de décadas de técnicas de ingeniería, las torres de enfriamiento de tecnología avanzada (AT) de EVAPCO cuenta con tecnología de tiro inducido de vanguardia contraflujo para ofrecer ventajas operativas superiores en cualquier clima. Desde el rendimiento hasta el mantenimiento, simplemente trabajan más inteligentemente.

- Disponible en un enorme rango de modelos y tamaños de cajas sin precedentes en la industria
- Que van en capacidad de 33 a 5,141 toneladas nominales
- Cumplimiento de IBC - con certificación independiente para resistir fuerzas de carga sísmicas y eólicas en TODAS las ubicaciones de edificios en Norteamérica
- Certificado independientemente por el Instituto Tecnológico en refrigeración
- Disponible con la construcción aprobada por FM
- Aprobación previa disponible de OSHPD
El agua tibia de la fuente de calor se bombea al sistema de distribución de agua en la parte superior de la torre. El agua se distribuye sobre el relleno de la plataforma húmeda por medio boquillas de orificio grande Evapjet™. Simultáneamente, el aire es dirigido hacia adentro a través de las rejillas de la entrada de aire en la base de la torre y viaja hacia arriba a través del relleno de la plataforma húmeda opuesto al flujo del agua. Una pequeña porción del agua se evapora, que quita el calor del agua restante. El aire húmedo caliente es dirigido hacia la parte superior de la torre de refrigeración por el ventilador y es descargado a la atmósfera. El agua enfriada se drena hacia la bandeja en la parte inferior de la torre y se devuelve a la fuente de calor. La descarga de aire vertical del diseño de AT y la distancia entre el aire de descarga y las tomas de aire fresco reducen la posibilidad de recirculación del aire, ya que el aire caliente húmedo se dirige hacia arriba y lejos de la unidad.
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
- Incluye toda la sección superior, incluida el soporte del equipo mecánico, la cubierta del ventilador cubierta y la rejilla protectora del ventilador
Opciones de reducción de sonido
Disponible con múltiples opciones de equipo para reducir el sonido generado desde el lado o la parte superior de la unidad. Las opciones incluyen:
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
Disponible con sistemas de tratamiento de agua, proporcionando alternativas ambientalmente sensibles para tratar el agua en equipo de enfriado evaporativo.
- Sistema de tratamiento de agua con químico sólido de SmartShield
- Sistema de tratamiento de agua libre de químicos Pulse-Pure
Accesorios de mantenimiento
La línea de productos AT está disponible con múltiples opciones de equipo para ayudar con el mantenimiento de la torre de enfriamiento. Estas opciones incluyen:
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
AT 29-2I24 REVIT | REVIT | Revit (.zip) | AT 29-2I24 |
AT 29-2I24 Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | AT 29-2I24 |
AT 29-2I24 Steel Support (English) | Steel Support | Print (.pdf) | AT 29-2I24 |
AT 29-2I24 Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | AT 29-2I24 |
AT 29-2I24 Steel Support (Metric) | Steel Support | Print (.pdf) | AT 29-2I24 |
AT 29-2I24 Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | AT 29-2I24 |
AT 29-2I24 Unit Certified (English) | Unit Certified | Print (.pdf) | AT 29-2I24 |
AT 29-2I24 Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | AT 29-2I24 |
AT 29-2I24 Unit Certified (Metric) | Unit Certified | Print (.pdf) | AT 29-2I24 |
AT 29-2I28 CAD Drawing | CAD Drawing | CAD Drawing (.dwg) | AT 29-2I28 |