Crossflow Tower Arrangements
A variety of crossflow tower layouts are available to meet the unique plot requirements of each individual customer. An inline tower is the standard layout for efficiency reasons, but parallel and round configurations are also options when the overall length of an inline solution is not practical.
Configuración redonda
Cuando las restricciones del sitio dictan verdaderamente el pensamiento fuera de la "caja" de contraflujo, una configuración redonda puede proporcionar la solución adecuada para su sitio de proyecto desafiante.
Configuración en línea
El enfoque de mayor eficiencia y rentable para diseño de la torre. La construcción de la torre de una manera lineal proporciona una disposición con el menor consumo de energía parásita, incluidos un consumo de energía reducido del ventilador y el bombeo más bajo del cabeza. Al proporcionar un acceso eficiente del aire que entra, la altura y el coste de la torre se reducen al mínimo.
Configuración paralela en línea
Cuando por las restricciones del sitio no se permitiría una disposición en línea larga de torre única, por qué no considerar dividir la torre en dos o más unidades dispuestas en una configuración en línea paralela.
Soporte de equipos mecánicos
Igual de importante que la selección de componentes mecánicos, el diseño de soporte de equipo que utiliza un tubo de torsión redondo de un tamaño adecuado para refrenar con eficacia las cargas dinámicas rotatorias, es esencial para asegurar la longevidad de estos componentes costosos y críticos de la torre. El problema está en los detalles y los detalles del diseño del refuerzo del soporte y de su accesorio a la estructura de la torre determinarán si el soporte refrena con eficacia las cargas rotatorias y de vibración.
Borde EvapTech:
Tamaño del soporte: EvapTech mide adecuadamente el tubo de torsión para el diámetro del ventilador y el caballo de fuerza aplicado; la flexión de los soportes subdimensionados es una causa común de la vida de funcionamiento reducida del engranaje, motor y eje de transmisión.
Diseño del soporte: Placas de montaje de equipo reforzadas contra movimiento en todas las direcciones; las placas dobladas simples soldadas al tubo no proporcionan la rigidez requerida por el eje de transmisión y, en última instancia, conducen al fracaso del eje y engranaje/rodamientos del motor.
Posicionamiento positivo: Los pernos de gato se proporcionan para la facilidad de la alineación y aseguran el motor correctamente asegurado y la colocación del engranaje -no confíe en un PIN espiral simple para mantener la alineación durante numerosos ciclos de arranque/parada.
Accesorio estructural: la carga del tubo de torsión se debe aplicar directamente a la estructura vertical de la columna de la torre con las placas de acero empernadas directamente del soporte a los miembros de encuadre verticales; nunca permita a los miembros de encuadre horizontales, pasacables plástico, o paneles de la cubierta del ventilador de la pierna hueca se intercalan entre el soporte y la estructura de la torre que se utiliza para transmitir cargas.
Refuerzo de vibración: El refuerzo diagonal inmediatamente debajo del soporte transmite y separa las cargas del esparcidor en la estructura circundante; tanto la fibra de vidrio pultrusionada como la madera son materiales unidireccionales de la fuerza, anticipando que la carga de la vibración será refrenada adecuadamente por la carga del momento de estos miembros, dará lugar a un ciclo de vida substancialmente reducido de componentes mecánicos.