El grupo de energía EVAPCO

Combinando los expertos de la industria altamente experimentados y un centro de investigación de vanguardia, EVAPCO está desarrollando constantemente tecnología de próxima generación para sistemas de torre de refrigeración húmedo, condensación de vapor de enfriado por aire en seco y sistemas híbridos

EvapTech también ofrece torres de refrigeración de campo erguido nuevas y de reemplazo y una variedad de piezas para torre de refrigeración de campo erguido y servicios del mercado de accesorios.

EVAPCO-BLCT es el proveedor líder de soluciones de enfriamiento seco y condensadores enfriados por aire.

Descubra más en www.evaptechinc.com y www.EVAPCO-blct.com

  • Primary Product Image
    Double Stack Adiabatic Cooler
    Body

    The eco-Air Double Stack Adiabatic Fluid Cooler is a high capacity adiabatic cooler designed to maximize heat rejection capability for a given footprint. The Double Stack units will help reduce total

  • Primary Product Image
    eco-Air Series Double Stack Dry Cooler
    Body

    The eco-Air Double Stack V Series Dry Fluid Cooler is a high capacity dry cooler designed to maximize heat rejection capability for a given footprint.  The Double Stack units will help reduce total

  • Primary Product Image
    EC Series Cooling Tower
    Body

    Las torres de refrigeración de la Serie EC EvapTech son torres de contraflujo de tiro inducido de diseño personalizado para satisfacer sus necesidades de costo, huella, consumo de energía y cabezal de

  • Primary Product Image
    EX Series Cooling Tower
    Body

    Una torre de refrigeración EvapTech EX es una torre de flujo cruzado personalizada de tiro inducido diseñada para satisfacer los requisitos de nuestros clientes para el costo, la huella, el consumo de

  • Primary Product Image
    ES ESP Series Cooling Tower
    Body
    Las torres de serie ES/ESP aprobada por FM se diseñan para la máxima seguridad, confiabilidad, y contención del fuego.
  • Primary Product Image
    evapco blct
    Body

    Para ciclos de vapor de 1 a 1000mW, el enfriamiento seco de EVAPCO-BLCT puede suministrar el condensador enfriado por aire que eso es correcto para su aplicación. Independientemente de la fuente de