Product Images
EC Series Tower final installation
EC series installed cooling tower
EC series cooling tower installation

Las torres de refrigeración de la Serie EC EvapTech son torres de contraflujo de tiro inducido de diseño personalizado para satisfacer sus necesidades de costo, huella, consumo de energía y cabezal de bomba.

Para el servicio personal, especialmente sobre cómo podemos satisfacer sus requisitos de torre de refrigeración específicos, comuníquese con EvapTech en newtowers @EvapTech.com

Arreglo de torre de contraflujo

Una variedad de diseños de torre de contraflujo están disponibles para cumplir los requisitos únicos de la trama de cada proyecto individual. Una torre en línea es el diseño estándar por razones de eficiencia, pero las configuraciones paralelas en línea, de respaldo y de ronda son también opciones cuando el plan de parcela requiere un enfoque diferente. 

Para más información, comuníquese con EvapTech en newtowers @EvapTech.com para obtener orientación sobre el cumplimiento de los desafíos de su diseño de proyecto.

La gran mayoría de las nuevas torres de contraflujo son construidas de fibra de vidrio retardante de fuego debido a sus propiedades de alta resistencia al fuego/corrosión. La planta de Newton, Il de EvapTech fabrica estas piezas pultrusionados, permitiendo una calidad superior y un control de tiempo líder. 

Configuración redonda

Cuando las restricciones del sitio dictan verdaderamente el pensamiento fuera de la "caja" de contraflujo, una configuración redonda puede proporcionar la solución adecuada para su sitio de proyecto desafiante.

Configuración en línea

El enfoque de mayor eficiencia y rentable para diseño de la torre. La construcción de la torre de una manera lineal proporciona una disposición con el menor consumo de energía parásita, incluidos un consumo de energía reducido del ventilador y el bombeo más bajo del cabeza. Al proporcionar un acceso eficiente del aire que entra, la altura y el coste de la torre se reducen al mínimo. 

Configuración de respaldo

Cuando existen razones de restricciones del sitio, una configuración de la torre de respaldo puede caber dentro de las limitaciones del sitio, algo imposible con una disposición en línea. Sin embargo, la eficiencia térmica reducida y un mayor costo de una torre de refrigeración dispuesta en una configuración de respaldo con energía de ventilador incrementada y también cabezal de bombeo sustancialmente incrementado.

Configuración paralela en línea

Cuando por las restricciones del sitio no se permitiría una disposición en línea larga de torre única, por qué no considerar dividir la torre en dos o más unidades dispuestas en una configuración en línea paralela. Aunque la huella general de la torre es más ancha que la que se lograría utilizando una configuración de respaldo, considere las ventajas:

  • Notable reducción del cabezal de bombeo de la torre mediante la división del área de entrada de aire y los dos lados de la torre
  • Notable reducción en los costos de la torre hecho posible mediante una reducción en la altura de la torre y aumento de la eficacia
  • Energía del ventilador reducida recuperando la eficacia perdida con dos entradas de aire
  • Longitud instalada reducido utilizando el área entre las torres para hoyos de la bomba, MCC, tubería y disposiciones de acceso
  • Capacidad térmica más confiable al cortar el drenaje de aire a través de la caída de agua en la mitad
  • Un mantenimiento más fácil y una operación efectuada proporcionando torres fácilmente aisladas a las instalaciones

Soporte de equipos mecánicos

Igual de importante que la selección de componentes mecánicos, el diseño de soporte de equipo que utiliza un tubo de torsión redondo de un tamaño adecuado para refrenar con eficacia las cargas dinámicas rotatorias, es esencial para asegurar la longevidad de estos componentes costosos y críticos de la torre. El problema está en los detalles y los detalles del diseño del refuerzo del soporte y de su accesorio a la estructura de la torre determinarán si el soporte refrena con eficacia las cargas rotatorias y de vibración.

Borde EvapTech:

Tamaño del soporte: EvapTech mide adecuadamente el tubo de torsión para el diámetro del ventilador y el caballo de fuerza aplicado; la flexión de los soportes subdimensionados es una causa común de la vida de funcionamiento reducida del engranaje, motor y eje de transmisión.

Diseño del soporte: Placas de montaje de equipo reforzadas contra movimiento en todas las direcciones; las placas dobladas simples soldadas al tubo no proporcionan la rigidez requerida por el eje de transmisión y, en última instancia, conducen al fracaso del eje y engranaje/rodamientos del motor.

Posicionamiento positivo: Los pernos de gato se proporcionan para la facilidad de la alineación y aseguran el motor correctamente asegurado y la colocación del engranaje -no confíe en un PIN espiral simple para mantener la alineación durante numerosos ciclos de arranque/parada.

Accesorio estructural: la carga del tubo de torsión se debe aplicar directamente a la estructura vertical de la columna de la torre con las placas de acero empernadas directamente del soporte a los miembros de encuadre verticales; nunca permita a los miembros de encuadre horizontales, pasacables plástico, o paneles de la cubierta del ventilador de la pierna hueca se intercalan entre el soporte y la estructura de la torre que se utiliza para transmitir cargas.

Refuerzo de vibración: El refuerzo diagonal inmediatamente debajo del soporte transmite y separa las cargas del esparcidor en la estructura circundante; tanto la fibra de vidrio pultrusionada como la madera son materiales unidireccionales de la fuerza, anticipando que la carga de la vibración será refrenada adecuadamente por la carga del momento de estos miembros, dará lugar a un ciclo de vida substancialmente reducido de componentes mecánicos.

Document Categories
Name File Size Type Language
Global Product Catalog 34.85 MB Catalog Inglés
Product Model filter

Drawing Types