Serie ES
- Diseñado para aplicaciones aprobadas por FM de multicelda , típicamente cuando se requieren cuatro o más celdas
- Protección contra incendios comparable a las torres previamente aprobado por protocolos FM más antiguos que requieren solo contención de un incendio
- Emplea una tecnología de panel de concreto estructural FireStop™ para contener un incendio dentro de la celda del origen impidiendo que el fuego se extienda sobre, debajo, alrededor o a través de los muros de la célula y las particiones a celdas adyacentes
- Incorpora la tecnología de carcasa de fibra de vidrio personalizada SafeWall™ reforzada
Serie ESP
- Línea de productos Premium única diseñada para las aplicaciones aprobadas de FM de una y varias celdas
- Elimina el requisito de FM para cualquier capacidad térmica redundante
- Proporciona un mayor grado de protección contra incendios y peligros naturales para reducir el tiempo de recuperación y el costo en comparación con otros productos aprobados
- Franklin Fill™ y Franklin Eliminators™ son fábricados de PVC con formulación personalizado con una calificación de combustibilidad limitada
- Las características autoextinguibles de estos materiales crean un efecto de carbonización para cortar el flujo de aire e inhibir la propagación del fuego, si el fuego no puede extenderse; es por definición contenida
- ESP incorpora la tecnología de carcasa de fibra de vidrio personalizada SafeWall™ reforzada para resistir los peligros naturales
Ventajas claves de la serie Es & ESP & ESP
- Fiabilidad de las operaciones: pérdida mínima de rendimiento e interrupción de las operaciones
- Reforzado para sobrevivir- la tecnología SafeWall™ resiste el daño y compromete el rendimiento térmico resultante de los desechos aéreos y las presiones eólicas creadas por tormentas y huracanes fuertes. La durabilidad resultante mejorará la operación, el mantenimiento, y reducirá los costes de la reparación para la vida del producto.
- Rentable – los productos de la serie Es & ESP son costos comparables a las torres con sistemas de protección contra incendios
- Componentes de relleno personalizable – una variedad de rellenos de contaminación reducida de alto rendimiento con diferentes grosores de chapa para una vida útil estándar y extendida
- Tasas bajas de derivación – la mejor tecnología de control disponible (BACT) para tasas de derivación tan bajas como 0.0005% es estándar
- Tratamientos de la entrada de aire – los productos de la serie ES & ESP se pueden personalizar para cualquier aplicación con una variedad de tratamientos de entrada de aire incluidos sin rejillas, rejillas de amplio espacio, o rejillas de PVC celular
- La calidad del producto es una auditoría de calidad dada de todos los componentes combustibles mediante la cual las aprobaciones de FM aseguran que el mismo producto aprobado por FM se proporcione para cada proyecto
- Evite la redundancia térmica – no se requieren celdas adicionales o de mayor tamaño
Soporte de equipos mecánicos
Igual de importante que la selección de componentes mecánicos, el diseño de soporte de equipo que utiliza un tubo de torsión redondo de un tamaño adecuado para refrenar con eficacia las cargas dinámicas rotatorias, es esencial para asegurar la longevidad de estos componentes costosos y críticos de la torre. El problema está en los detalles y los detalles del diseño del refuerzo del soporte y de su accesorio a la estructura de la torre determinarán si el soporte refrena con eficacia las cargas rotatorias y de vibración.
Borde EvapTech:
Tamaño del soporte: EvapTech mide adecuadamente el tubo de torsión para el diámetro del ventilador y el caballo de fuerza aplicado; la flexión de los soportes subdimensionados es una causa común de la vida de funcionamiento reducida del engranaje, motor y eje de transmisión.
Diseño del soporte: Placas de montaje de equipo reforzadas contra movimiento en todas las direcciones; las placas dobladas simples soldadas al tubo no proporcionan la rigidez requerida por el eje de transmisión y, en última instancia, conducen al fracaso del eje y engranaje/rodamientos del motor.
Posicionamiento positivo: Los pernos de gato se proporcionan para la facilidad de la alineación y aseguran el motor correctamente asegurado y la colocación del engranaje -no confíe en un PIN espiral simple para mantener la alineación durante numerosos ciclos de arranque/parada.
Accesorio estructural: la carga del tubo de torsión se debe aplicar directamente a la estructura vertical de la columna de la torre con las placas de acero empernadas directamente del soporte a los miembros de encuadre verticales; nunca permita a los miembros de encuadre horizontales, pasacables plástico, o paneles de la cubierta del ventilador de la pierna hueca se intercalan entre el soporte y la estructura de la torre que se utiliza para transmitir cargas.
Refuerzo de vibración: El refuerzo diagonal inmediatamente debajo del soporte transmite y separa las cargas del esparcidor en la estructura circundante; tanto la fibra de vidrio pultrusionada como la madera son materiales unidireccionales de la fuerza, anticipando que la carga de la vibración será refrenada adecuadamente por la carga del momento de estos miembros, dará lugar a un ciclo de vida substancialmente reducido de componentes mecánicos.