Product Images
Chiller-Package-Internal
Modelos del enfriador LCR-C

La línea de producto enfriador empaquetado de Evapcold consta de 50 modelos. Cada uno es completamente autónomo y tiene una muy baja carga de amoníaco de menos de 1,0 lb por TR. Las unidades Evapcold vienen con varias características opcionales y accesorios que hacen de ellos una solución verdaderamente innovadora para sus necesidades de refrigeración. El Enfriador proporciona un líquido secundario refrigerado (glicol) a la carga de refrigeración, que pueden ser múltiples serpentines colgados en el techo, serpentines del ático o cargas de proceso, haciendo de este un producto verdaderamente versátil.

  • rango de tamaño de -20 a 150 TR
  • Temperatura ambiente entre -20 ºF y + 70 ºF
  • Temperaturas de proceso que varían de -10 ºF a +60 ºF
  • Condensación de enfriado por agua del uso eficiente de energía
  • Velocidad variable con uso eficiente de energía
  • Bucle de glicol calentado opcional de la recuperación de calor residual del compresor
  • Montado en tierra o techo, dentro o al aire libre
  • Gran complemento para los muelles, múltiples habitaciones o habitaciones más pequeñas con serpentín de refrigeración colgado del techo o serpentines del ático
  • Gran complemento para cargas de enfriamiento de proceso
LCR-C Chiller Ventajas de las unidades – Evapcold
  • Carga de amoníaco muy baja – menos de 1,0 lb/TR – tecnología inherentemente segura
  • Glicol refrigerado en serpentines de refrigeración o carga de proceso - dando por resultado no amoníaco en espacio refrigerado
  • Opción disponible para el glicol calentado usando la recuperación eficiente del calor residual. Esto se puede utilizar para descongelación del serpentín, recalentamiento o calentamiento de suelo
  • Opción disponible para sistema de cerramiento completo con alcance de acceso
  • Las unidades se pueden montar en suelo o techo, dentro o al aire libre
  • Sistema de control de microprocesador de paquete completo con capacidades de monitoreo remoto
  • EVAPCO realiza por sí mismo el 100% del trabajo de embalaje
Artículos importantes incluidos
  • Paquete del compresor de tornillo con propulsión de velocidad variable
  • Enfriador de aceite con agua
  • Condensador de amoníaco de marco & de placa enfriada con agua (c/válvula que regula el agua)
  • Evaporador de amoníaco inundado de marco de placa de líquido enfriado con acumulador de succión ASME
  • Tubería, válvulas y especialidades del sistema de refrigeración completo
  • Válvulas de alivio de amoníaco y tubería del cabezal
  • Panel de control de microprocesador
  • Panel de energía con arrancadores del motor, completamente cableado para una conexión eléctrica de punto único
  • (1) - 460V Suministro eléctrico para la conexión eléctrica fácil
  • Todos los cableados de control de energía eléctrica &dentro del paquete de LCR están completos
  • Tubería y componentes de refrigeración aislados, completos con etiquetado de tuberías & etiquetas de válvula
  • Armazón de base de acero estructural
  • Sistema de cerramiento completo opcional con alcance de acceso
Atributos de mantenimiento, servicio y capacitación más fáciles de las unidades de Evapcold:

Evapcold proporciona tecnología inherentemente más segura, reduciendo la carga regulatoria a propietarios y operadores, y disminuyendo los costos de cumplimiento.

  • El enfriador contiene pequeñas cargas de amoníaco y es más seguro para operar, mantener y trabajar en torno a los sistemas tradicionales
  • Permite a los propietarios permanecer abajo de límite por mandato de OSHA-EPA regulaciones
  • Reduce la responsabilidad y la exposición a las multas
  • EVAPCO proporciona procedimientos de operación y mantenimiento, revisión de peligros del producto, etiquetado, etiquetado y señalización
  • Evapcold cumple con los códigos y normas aplicables
Ahorro de energía

El producto enfriador Evapcold puede reducir el consumo de energía de un planta y lograr anualmente un ahorro de energía a través de las siguientes características:

  • Propiedades térmicas de amoníaco hacen que el paquete Evapcold sea más eficientes que los enfriadores de freón empaquetados
  • Transmisiones de velocidad variable (VFD) en cada compresor que proporcionan una operación muy eficiente de carga de Parte
  • El paquete de enfriador es enfriado con agua lo cual reduce la presión del cabezal del sistema y el consumo de energía
  • Muy eficientes cambiadores de calor de placa y del marco proporcionan alta eficacia termal
  • El software integrado de Evapcold proporciona control de capacidad eficiente de energía y control de presión de cabezal

Varios accesorios opcionales están disponibles con el Evapcold paquete enfriador para permitirle la flexibilidad de seleccionar la configuración más adecuada para su aplicación:

  • Cerramiento del enfriador de acero galvanizado, con puertas de acceso en todos lados y rejillas de ventilación y ventilador
  • El kit del tiempo frío incluye el sistema de aceite de lubricante de calor aislado y rastreado
  • Bomba de circulación de glicol refrigerado, arrancador del motor y válvulas asociadas
  • Calentador de glicol de la placa y el marco (calentado a partir de la descarga del compresor de calor residual apagado) con calentador eléctrico de inmersión auxiliar, que circula la bomba y el arrancador del motor, una gran opción para el descongelamiento o recalentamiento del serpentín, así como el calentamiento de suelo radiante
  • grúa de elevación para facilitar el desmontje del compresor o el motor del compresor
  • válvulas de aislamiento del compresor
Accesorios de mantenimiento

El sistema Evapcold paquete enfriador se diseña con las características significativas para facilitar el mantenimiento fácil por la inclusión de:

  • Todos los puntos de servicio o mantenimiento son fácilmente accesibles desde el perímetro del paquete, a lo largo de los cuatro lados del paquete
  • Incluso con el sistema de cerramiento completo, se proporciona acceso fácil en los cuatro (4) lados del paquete gracias a doce (12) puertas de tamaño completo que rodean el perímetro de la unidad
  • Grúa de elevación opcional para levantar y quitar/substituir fácilmente el compresor o el motor del compresor
  • Válvulas de aislamiento del compresor opcionales
  • Tubería de acero inoxidable, eliminando la corrosión de la tubería
  • Bandejas de cable del cableado
  • Pote del aceite para la recuperación fácil del aceite del lado bajo del sistema
Atributos de mantenimiento, servicio y capacitación más fáciles de las unidades de Evapcold:
  • Los riesgos operacionales se identifican mediante las pruebas de producto, el desarrollo y la mejora del sistema de de EVAPCO
  • Los sistemas Evapcold pre-diseñado, fabricados y probados son simples de operar.
  • Los componentes y los diseños del sistema Evapcold común facilitan la formación y el mantenimiento
  • Se proporcionan procedimientos de mantenimiento y documentación completa
  • Se proporcionan procedimientos operativos concisos, consistentes y repetibles

 

Document Categories
Name File Size Type Language
Global Product Catalog 34.85 MB Catalog Inglés
Wako Case Study 3.85 MB Case Study Inglés
ARM-LC Workshop 2019 IIAR Phoenix: Evapcold White Paper 3.16 MB White Paper Inglés
Evapcold Brochure 2.51 MB Catalog Inglés
Evapcold Product Overview 3.12 MB Inglés
IAR Technical Paper - 5 Codes & Standards: Evapcold White Paper 192.08 KB White Paper Inglés
IIR Low Charge Ammonia Testing: Evapcold White Paper 565.05 KB Case Study Inglés
Industrial Refrigeration Supplier Brochure 12.86 MB Catalog Inglés
Maintenance Schedule 87.79 KB O & M Inglés
Natural Leader Brochure 6.53 MB Catalog Inglés
Product Model filter

Drawing Types