Seguridad de amoníaco con gran ahorro de energía
Consigue lo mejor de ambos mundos con Evapcold, el sistema de refrigeración por baja carga de amoníaco montado en fábrica que establece la barra para la seguridad y la sostenibilidad.
Que requiere solo una fracción de la carga de Refrigerante relacionada con sistema integardo de tradicional, cada Evapcold está expertamente diseñado como una solución de una sola fuente, rápida de instalar. Todo el sistema ofrece una instalación simple para conectar y usar y arranques más rápidos con menos trabajo en el sitio que su campo-construido alternativas.
Los productos de Evapcold incluyen varias innovaciones de vanguardia en tecnología de transferencia de calor, eficiencia energética y control de microprocesador para una operación de carga baja confiable.
EVAPCO ha invertido en gran medida en el desarrollo de nuevos modelos y configuraciones bajo la marca “Evapcold” y la nomenclatura del modelo de producto “LCR” (que denota la refrigeración de baja carga), y continúa haciéndolo.
- BodyThe Evapcold LCR-S VersaSplit product line is a low charge ammonia (NH3) condensing unit to be paired with Evapco AHRI 420 certified SST-E ceiling hung evaporators, Evapco SSTP-E penthouse evaporator or other remote evaporators.
- BodyThe ultimate solution for fast and easy Evapcold® field service in a factory-assembled, mobile package.
- BodyElija entre 250 modelos y configuraciones de nuestra familia Penthouse de unidades Evapcold. Diseñado para ser montado en techo en el espacio de refrigeración.
- BodyElija de 50 modelos de carga de amoníaco muy baja, completamente autónomo, para encontrar el modelo perfecto para su aplicación.