Product Images
evapcold
evapcold refrigeration system
evapcold LCR-P
Modelos de áticos LCR-P

La línea de productos LCR-P de Evapcold se basa en una configuración Penthouse e incluye 250 modelos que tienen una carga de amoníaco que va de 2 a 6 libras por TR (cantidad de carga real dependiente del tamaño del modelo). La LCR-P está diseñada específicamente para ser montada en azotea en el espacio refrigerado. Las unidades de penthouse están disponibles con el líquido recirculado bombeado (PRL) evaporadores de amoníaco para aplicaciones de temperatura baja y media, o evaporadores de expansión directa (DX) para las aplicaciones de temperatura media y alta.

  • Capacidad de 10 y 100 TR
  • Temperatura ambiente entre -20 ºF y + 70 ºF
  • Condensación por enfriado con agua o aire
  • Descongelamiento de gas caliente, descongelamiento de aire o no descongelamiento
  • Los modelos de PRL son un gran complemento para congeladores y enfriadores
  • Los modelos DX son un gran complemento para los muelles, los enfriadores o los cuartos de alta temperatura
Modelos de áticos LCR-P Ventajas de las unidades – Evapcold
  • Carga de amoníaco muy baja de 3 a 6 lb/TR dependiendo del tamaño del modelo
  • Descongelamiento de gas caliente en todos los modelos de temperatura baja &media: el método de descongelamiento de mayor eficiencia y permite que las unidades continúen ejecutándose en modo de descongelamiento
  • Funcionamiento muy eficiente y confiable del evaporador con baja tasa bombeada del líquido de la recirculación de 1.2:1, o DX para aplicaciones de temperatura media y alta
  • El acceso personal a los evaporadores de ático es separado al acceso a la sala de máquinas
  • Superfloor aislado bajo la sala de máquinas elimina la necesidad de techador para realizar este trabajo
  • EVAPCO realiza por sí mismo el 100% del trabajo de embalaje
Artículos importantes incluidos
  • Paquete de compresor de tornillo de velocidad variable para una operación eficiente
  • Condensador enfriado con agua (c/válvula para regular el agua) o condensador enfriado con aire
  • Economizador de destello para compresor economizado en modelos de temperatura media y baja
  • Recirculador con suministro de refrigerante de líquido bombeado, o DX para aplicaciones de temperatura media y alta
  • Sección del evaporador del ático aislado que ofrece el descongelamiento por gas caliente o el descongelamiento por aire
  • Tubería del sistema de refrigeración de acero inoxidable
  • Panel de control completamente cableado y encerrado en la sala de máquinas
  • Ventiladores y persiana de ingesta para depuración de amoníaco & remoción de calor
  • Iluminación en sala de máquinas & ático
  • Calefactor de sala en la sala de máquinas
  • Válvulas de alivio de amoníaco y sistema de cabezal de tubería
  • Detección de amoníaco
  • Paredes del recinto aislado
  • Tubería de refrigeración aislados, incluyendo todas las etiquetas de válvula y tubería
  • Recinto con acabado de acero galvanizado
  • (1) - 460V Suministro eléctrico a cada paquete LCR para la conexión eléctrica fácil
  • Todos los cableados de control de energía eléctrica &dentro del paquete de LCR están completos
Costos de cumplimiento más fáciles & menores

Evapcold proporciona tecnología inherentemente más segura, reduciendo la carga regulatoria a propietarios y operadores, y disminuyendo los costos de cumplimiento.

  • Contiene significativamente menos amoníaco y son más seguros para operar, mantener & solucionar
  • Permite a los propietarios permanecer abajo de 10,000 lb por mandato de OSHA’s PSM y EPA’s RMP regulaciones
  • Reduce el análisis de consecuencia fuera del sitio requerido por la EPA
  • Reduce la responsabilidad y la exposición a las multas
  • EVAPCO proporciona procedimientos de operación y mantenimiento, revisión de peligros del producto, etiquetado, etiquetado y señalización
  • Evapcold cumple con los códigos y normas aplicables
Menores consumo de energía

El producto Evapcold puede reducir el consumo de energía de un planta y lograr anualmente un ahorro de energía de hasta 15% como resultado de lo siguiente:

  • Transmisiones de velocidad variable (VFD) en cada compresor, bomba NH3 y ventilador del condensador (para modelos enfriados con aire) y también opcional en los ventiladores del evaporador
  • La temperatura ambiente está conectada directamente con el compresor Succión, no a una "casa" Succión que pueden ser comunes a diferentes temperaturas de la habitación
  • Los paquetes de Evapcold eliminan las caídas de presión del refrigerante asociadas a los tramos largos de las tuberías
  • El software integrado de Evapcold en conjunción con sistema de control de supervisión proporciona una administración de energía superior

Todo lo anterior se suma a un verdadero ahorro de energía en el transcurso de un año en comparación con los tradicionales sistemas de amoníaco. Además, las unidades LCR consumen significativamente menos energía que los sistemas freón.

Varios accesorios opcionales están disponibles con el Evapcold sistema de refrigeración para permitirle la flexibilidad de seleccionar la configuración más adecuada para su aplicación:

  • Transmisión de frecuencia variable para ventiladores de evaporador
  • Red de conductos de aire de suministro de ático
  • Iluminación del ático
  • Detección de amoníaco de ático
  • Polipasto para motor para ventiladores evaporadores & ventiladores del condensador
  • Hibernación de la sala de máquinas
  • Válvula de control de regulación del agua de 3 vías
  • Control remoto de paquetes LCR y sistema de ordenador supervisor
  • Sistema de control de presión de emergencia
  • Almohadillas de refrigeración adiabática en el condensador de enfriado por aire
Accesorios de mantenimiento

El sistema Evapcold LCR se diseña con las características significativas para facilitar el mantenimiento fácil por la inclusión de:

  • Puertas de acceso de penthouse del evaporador
  • Ventilador del evaporador/Grúa de eliminación de motor
  • Panel de servicio exterior en la sala de máquinas, incluida la capacidad de conectar una unidad de bombeo
  • Monorraíl y polipasto para compresor o desmontaje del motor, así como un panel de acceso
  • Las sala de máquinas "walk-in" incluye el acceso de mantenimiento necesario para todos los componentes, el mantenimiento se realiza en interiores en el techo en lugar de al aire libre
  • Tubería de acero inoxidable, eliminando la corrosión de la tubería
  • válvulas de aislamiento en equipos importantes
  • Bandeja de cable del cableado para acceso fácil
  • Aceite compresor PAO para la rentabilidad efectiva del aceite
Atributos de mantenimiento y capacitación más fáciles de las unidades de Evapcold incluidos:
  • Los riesgos operacionales para un propietario se identifican antes mediante las pruebas de producto, el desarrollo y la mejora del sistema de de EVAPCO
  • Los sistemas Evapcold pre-diseñado, fabricados y probados son más simples de operar que los sistemas de refrigeración de amoníaco de campo erguido integrado y personalizado
  • Cada sistema NO es diferente como es el caso de los sistemas tradicionales. Los diseños y los componentes comunes del sistema hacen la capacitación y el mantenimiento más fáciles
  • Se proporcionan procedimientos de mantenimiento y documentación completa con cada unidad
  • Los procedimientos operativos concisos, consistentes y repetibles ya están escritos para los productos Evapcold

El efecto neto de los artículos antedichos es que los costes de mantenimiento para los sistemos LCR de Evapcold serán más bajos que el de los sistemas tradicionales.

Document Categories
Name File Size Type Language
Global Product Catalog 34.85 MB Catalog Inglés
ARM-LC Workshop 2019 IIAR Phoenix: Evapcold White Paper 3.16 MB White Paper Inglés
Evapcold Product Overview 3.12 MB Inglés
IAR Technical Paper - 5 Codes & Standards: Evapcold White Paper 192.08 KB White Paper Inglés
IIR Low Charge Ammonia Testing: Evapcold White Paper 565.05 KB Case Study Inglés
Industrial Refrigeration Supplier Brochure 12.86 MB Catalog Inglés
Natural Leader Brochure 6.53 MB Catalog Inglés
RETA Tech Paper - Low Charge Ammonia Systems: Evapcold White Paper 626.07 KB White Paper Inglés
Building A Better Design Build Process: Evapcold White Paper 833.51 KB White Paper Inglés
Distributed Low Charge Refrigeration Systems: Evapcold White Paper 899.59 KB White Paper Inglés
Product Model filter

Drawing Types