Los evaporadores SSTP Penthouse de EVAPCO están diseñados para congeladores, enfriadores y muelles que requieren aplicaciones de baja, media y alta temperatura.

Estos modelos de techo maximizan el espacio de almacenamiento dentro del revestimiento del edificio, elimina los posibles daños a evaporadores, tuberías y válvulas por el equipo de manipulación de material y/o carretillas elevadoras. El diseño del ático proporciona condiciones de trabajo más fáciles y más seguras para el personal de mantenimiento que prestan servicios a los evaporadores, las válvulas y las tubería, y minimiza los posibles daños causados por el producto debido a las fugas de refrigerante.

  • construidas con la pared pesada, 5/8 pulgada de diámetro externo, tubería de acero inoxidable con realce de tubo interno CrossCool™
  • Construcción de aletas de aluminio estándar con la tecnología de aleta ChannelFlow™ como estándar (disponible con 3.3, 4.3, y 6 aletas por pulgada como estándar)
  • Tasa de recirculación optimizada de 1.2:1.0 reduce significativamente la carga de refrigerante del sistema
  • Ventiladores de aluminio fundido de servicio pesado
  • Los motores del ventilador de bajo nivel sonoro que van desde 2 caballo de fuerza hasta 15 caballo de fuerza en 1160, y 1750 RPM
  • Recinto de una sola pieza, construido en fábrica, como estándar
  • Instalación fácil de la azotea, no se requiere bordillo de azotea
  • Rejilla de seguridad de aluminio sobre la apertura de aire de retorno y los ventiladores
  • Puertas de acceso de tamaño completo a ambos lados de la unidad

El aire caliente del cuarto se dirige hacia el evaporador a través del serpentín de enfriamiento. El refrigerante se circula a través del serpentín del evaporador. El calor del aire es absorbido por el refrigerante a través de los tubos del serpentín, que causan que una parte del refrigerante se evapore. El aire es enfriado a medida que viaja a través del serpentín y se descarga en la habitación.

Diseño de serpentín optimizado
Serpentín del intercambiador térmico

El diámentro, la geometría y el circuito del tubo del serpentín, han sido optimizados a través de miles de horas de modelado teórico y pruebas de laboratorio.

  • Mediante el uso de software de modelado de dinámica de fluidos computacional (CFD), análisis limitado de transferencia de calor y los métodos de cálculo de rendimiento del serpentín de propietario, los ingenieros de EVAPCO han identificado elementos de diseño significativos para mejorar el rendimiento del serpentín aleteado
  • La Instalación de circuitos programa utilizado en todos EVAPCO las bobinas se han optimizado según en real serpentín operación en EVAPCO laboratorio de investigación de clase mundial

El resultado es una óptima eficacia de transferencia de calor con baja caída de presión de la zona de operaciones y bajo potencial del motor por tonelada.

Tecnología de serpentín innovador
CrossCool

Todos SSTP Los tubos de acero inoxidable de serie presentan CrossCool, un diseño internamente realzado que mejora el coeficiente interno de la película para una transferencia de calor más eficiente, lo que resulta en:

  • Carga de refrigerante reducida
  • Potencia de bomba de refrigerante reducida
  • Menor costo de operación
  • Tamaños de línea más pequeños y costes de instalación totales reducidos
ChannelFlow

La tecnología de aletas de aluminio mejorada patentada de EVAPCO minimiza la caída de presión de la zona de operaciones mientras mejora el rendimiento de la transferencia de calor, el diseño único de la aleta permite el libre drenaje del condensado durante la operación húmeda sin arrastre de agua.

Materiales avanzados & Características del diseño
Tecnología de acero inoxidable Superior

SSTP La Serie de evaporadores están construidos con tubería de acero inoxidable tipo 304L de alto grado y aletas de aluminio como estándar.

  • Cumple con los requisitos del código ASME b 31.5 Tubería de refrigerante
  • Tubería de acero inoxidable están disponibles en 5/8 pulgada de diámetro externo
  • Los serpentines son construidos en 3.3, 4.3 y 6 FPI como estándar utilizando una aleta de aluminio de cuello completo con tecnología de aleta ChannelFlow de EVAPCO

Para las aplicaciones donde la corrosión de la aleta de aluminio es una preocupación, EVAPCO ofrece acción de la aleta de epoxi prerevestida.

Mayor protección anticorrosiva

La Carcasa y bandejas de Drenaje son construidas de acero galvanizado en caliente G-235 con una opción para acero inoxidable tipo 304.

  • G-235 es el nivel más alto de la galvanización de mil ofrecido en la industria y excede la protección del cinc que otros fábricantes proporcionan el acero galvanizado de mil G-90
  • El nivel más alto de galvanización proporciona un mayor nivel de protección contra la corrosión para una vida de producto más larga
Ventiladores eficientes del evaporador

La extensa investigación y prueba del lado del aire de EVAPCO ha identificado ventiladores con la mejor combinación de niveles de eficiencia y sonido. Los ventiladores utilizados en los evaporadores de Serie SSTP tienen curvas de rendimiento generadas en la cámara de prueba del ventilador AMCA de EVAPCO, asegurando de que los ventiladores realicen lo necesario para entregar el efecto de refrigeración certificado y las calificaciones de potencia según se indica en el presupuesto del equipo y los datos enviados.

  • Se seleccionan modelos de catálogo estándar para proporcionar bajos niveles de sonido
  • Las selecciones de ventilador de bajo nivel sonoro de EVAPCO proporcionan más comodidad y un ambiente de trabajo más seguro para el personal que accede al espacio frío
Motores del ventilador durable
  • Todos SSTP Los evaporadores de serie se suministran con aire completamente cerrado (TEAO), motores de ventilador soporte por pata con rodamientos sellados y grasa a baja temperatura
  • Los motores del ventilador estándar son adecuados para la operación en un transmisión de frecuencia variable de motores de 2 a motores 15 caballo de fuerza, y son adecuados para aplicaciones de 230/460 voltios, trifásico, 60 ciclos.
  • Los motores estándar son de arranque directo y operan a 1160 o 1750 RPM
  • Todos los motores del ventilador tienen soporte por pata para una mayor durabilidad en un amplio rango de condiciones de funcionamiento
  • El paquete de control de motor estándar incluye un panel NEMA 4, arrancadores del motor IEC y un interruptor fusible.
Recinto aislado
  • Los recintos de los evaporadores de la serie SSTP tienen paredes térmicamente aisladas R32 de 4" de grosor.
  • Los paneles de espuma se sitúan entre el metal de hoja de aluminio del alto grado, eliminando fugas de aire e infiltración
  • Incluye una rejilla de seguridad de aluminio sobre la apertura de aire de retorno y los ventiladores
Bandejas de drenaje higiénico

Inclinada en dos direcciones para evitar que el agua se estanque, las bandejas de drenaje diseñadas a medida en los evaporadores de serie SSTP también están equipados con salidas inferiores estampados para asegurar completo drenaje.

  • Las bandejas de drenaje son montadas en fábrica antes del envío
  • Las bandejas de drenaje son aisladas como estándar
Instalación en la azotea
  • Los evaporadores de serie SSTP se pueden ajustar directamente en el techo, no se requiere borde de techo
  • Todos los controles, válvulas de refrigeración, serpentines, ventiladores, y motores se encuentran fuera del ambiente de trabajo
  • Elimina el riesgo de daños causados por montacargas y otros equipos de manipulación de materiales
  • Elimina la amenaza para los trabajadores y el producto, cualquier fuga se ventila directamente a la atmósfera en lugar del espacio refrigerado
  • El trabajo dentro del edificio no se interrumpe durante el mantenimiento de los evaporadores de serie SSTP
  • Todos los controles del evaporador, tubería, ventiladores, y motores son fácilmente accesibles sin el uso del equipo de elevación ampliado o de las escaleras
  • Ciclos de descongelamiento más rápido y más eficiente ya que las unidades están fuera del espacio refrigerado
Mantenimiento y accesibilidad
  • Todos los evaporadores de serie SSTP se equipan de puertas de acceso de tamaño completo a cada lado de la unidad, mejorando significativamente el acceso al mantenimiento y eliminando los posibles problemas de "espacio cerrado"
  • Los ensambles de motor y ventilador están diseñados para ser removidos en una sola pieza, eliminando las dificultades comunes de mantenimiento y los problemas de acceso
  • Todos los evaporadores de serie SSTP incluyen brazos de elevación del motor especialmente diseñados
Arreglos de descarga de aire

Los plenos de descarga multidireccional para una mejora del flujo de aire y cobertura de la habitación.

  • Acero inoxidable o galvanizado
  • Extensiones disponibles
Descongelamiento

Las opciones incluyen:

Descongelamiento por aire con bandejas de drenaje aislado

Descongelamiento de agua con sistema de distribución de agua y bandeja especial de drenaje para evitar que el agua salpique en un espacio refrigerado

Serpentín de gas caliente solo descongelamiento con bandeja de drenaje aislado

Serpentín de gas caliente y bandeja con un serpentín de gas caliente bajo la bandeja de drenaje interior:

  • El diseño único del gas caliente Drenaje bandeja proporciona una alta eficiencia descongelamiento
  • Las unidades de descongelamiento de gas caliente pueden ser entubadas con suministro paralelo al serpentín y bandeja de drenaje o flujo en serie de la bandeja de drenaje al serpentín
  • La tubería de bandeja al serpentín de gas caliente incluye una válvula de retención montada en fábrica

Descongelamiento eléctrico con elementos del calentador de resistencia eléctrica con termostato de terminación:

  • Las opciones de tamaño del descongelamiento eléctrico se basan en la temperatura ambiente.
  • Calentadores de bandeja eléctricos incluidos para las temperaturas ambiente por debajo de 32 °F
  • Se puede proporcionar descongelamiento eléctrico con un contactor de calefactor opcional
Control/eléctrico

El paquete de control de motor estándar incluye un panel NEMA 4, arrancadores del motor IEC y un interruptor fusible.

Otras opciones eléctricas incluyen:

  • El arco eléctrico clasificó el interruptor ascendente del panel principal
  • Allen Bradley Sistema PLC diseñado y proporcionado por EVAPCO
  • VFD montado en fábrica, combinado con un Sistema PLC de EVAPCO
  • Detector de NH3 montado en fábrica
  • Receptáculo de servicio
Motores del ventilador

Los motores opcionales están disponibles, incluyendo:

  • Motores de ventilador de lavado para aplicaciones que requieren ciclos de limpieza en el lugar o ciclos de limpieza de agua
Aplicaciones de serpentín personalizadas

Las unidades se pueden personalizar para acomodar una variedad de aplicaciones incluyendo los siguientes:

  • Cumplimiento de las huellas existentes
  • Ubicaciones del suministro de aire de retorno alternativo (extremo, lado, etc.)
  • Dos evaporadores en un recinto
  • Aplicaciones estática externas altas

Comuníquese con su representante de EVAPCO para más opciones.

Opciones de serpentín y aleta

Las opciones de serpentín y aleta incluyen:

  • Serpentines de recalentado para aplicaciones que requieren el control de humedad; un serpentín de calefacción separado es diseño y está en circuito para refrigerante o una fuente de calor alternativa y es instalado en el lado del aire de salida del serpentín de enfriamiento para calentar el aire a la temperatura deseada
  • Aletas planas construidas de aluminio de 0.014 pulgada.
  • Aletas pesadas construidas de 0.028 pulgada de aluminio de gran espesor, lo que las hace 8 veces más fuertes que las aletas de espesor estándar, ideales para los ambientes ásperos y las aplicaciones de heladas fuertes
  • Aletas epoxi pre-revestidas para proporcionar resistencia adicional a la corrosión
  • Número de registro canadiense (CRN) para aplicaciones de Canadá
  • Aleta de acero inoxidable de alta conductividad
Opciones de construcción
  • Interruptores de seguridad de la puerta de acceso
  • Interruptores de seguridad de la puerta de acceso
  • El panel inferior aislado para aplicaciones donde hay un espacio intersticial entre el techo y el área refrigerada
  • Base orientada para coincidir con el techo inclinado
  • Luces de servicio interiores LED
Document Categories
Product Model filter

Drawing Types
Media name Drawing Type Drawing Format Product Model
SSTP4-7984-300L Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) SSTP4-7984-300L
SSTP4-7984-300P Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) SSTP4-7984-300P
SSTP4-7984-300Q Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) SSTP4-7984-300Q
SSTP4-7984-500L Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) SSTP4-7984-500L
SSTP4-7984-500M Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) SSTP4-7984-500M
SSTP4-7984-750L Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) SSTP4-7984-750L
SSTP4-7984-750M Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) SSTP4-7984-750M
SSTP5-110103-200P Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) SSTP5-110103-200P
SSTP5-110103-300P Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) SSTP5-110103-300P
SSTP5-110103-300Q Unit Certified (English) Unit Certified Print (.pdf) SSTP5-110103-300Q