A vital part of any industrial refrigeration system

Equipped with the groundbreaking CrossCool™ Internal Tube Enhancement, EVAPCO’s condensers are more efficient, easier to maintain, and easier to operate than competitor products.

Experience the increase in efficiency and capacity made possible by EVAPCO's patented Thermal Pak II® coil, designed to maximize heat exchange efficiency.

  • Primary Product Image
    eco-PMRC
    Body
    The eco-PMRC offers the same features and benefits of the PMC line of evaporative condensers but utilizes EVAPCO's patented ellipti-fin coil technology to offer water savings benefits through expanded dry operation.
  • Primary Product Image
    PMRC
    Body
    Forced draft, axial fan models can reduce power requirements by up to 50% over centrifugal fan models of similar capacity. The PMRC Condenser has more capacity than any other forced draft condenser on the market and provides more choices due to its greater number of plan areas.
  • Primary Product Image
    eco-ATC-A
    Body
    Condensadores evaporativos de contraflujo de tiro inducido con la firma de las características AT utilizan la tecnología de serpentín Ellipti-fin patentada de EVAPCO para ofrecer beneficios de ahorros de agua mediante la operación en seco prolongada. 122-3946 toneladas nominales
  • Primary Product Image
    ATC-DC Evaporative Condenser
    Body

    Condensadores de contraflujo de tiro inducido con el serpentín Ellipti-fin® de EVAPCO patentado y alta eficiencia y el serpentín en seco ARID fin Pak® de EVAPCO. La excelencia en rendimiento húmedo/seco, cada modelo ha sido diseñado para proporcionar un mínimo de 50% del calor de rechazamiento de diseño (MBH) a 60 °F de temperatura ambiente de bulbo seco o superior, según un 96.3 °F (35.7 °C) de temperatura de condensación.

  • Primary Product Image
    ATC-E Evaporative Condenser
    Body

    Condensadores de contraflujo de tiro inducido compuestos por 181 modelos que oscilan en tamaños de 50 a 3714 toneladas nominales (215 kW a 15,999 kW) diseñados especialmente para el mantenimiento fácil y la operación larga y sin problemas.

  • Primary Product Image
    PHC-E Evaporative Condenser
    Body

    El híbrido paralelo Condensador combina alta eficiencia PVC flujo Relleno con EVAPCOmás reciente de serpentín tecnología para el superior Tiro inducido, paralela flujo, híbrido Condensador rendimiento.

  • Primary Product Image
    LRC evaporative condenser
    Body

    El ventilador centrífugo de poco ruido, baja altura, tiro forzado diseña el condensador evaporativo con un rango de capacidad de 25 a 379 toneladas nominales (107 a 1633 kW).

  • Primary Product Image
    LSC-E condenser
    Body

    Los condensadores del ventilador centrífugo de tiro forzado son muy silenciosos e ideales para aplicaciones donde el ruido es una preocupación.