Medium to large size unit coolers for freezers, coolers and docks requiring medium and low temperature applications. The EJETHE series offers the heat transfer technology of the SSTME with the product
Rendimiento de evaporador garantizado diseñado para minimizar la carga del refrigerante
Goce del enfriado de mantenimiento limpio y bajo en sus instalaciones de almacenamiento y procesamiento de alimentos con evaporadores de serie B de tecnología inoxidable superior.
Completa con tecnología CrossCool™ para incluso para un mayor ahorro de energía, estos evaporadores están diseñadas para áreas en las que la higiene es de suma importancia.
Personalización de serpentín y unidad disponible
EVAPCO ofrece un amplio rango de configuraciones de unidades junto con la experiencia en ingeniería y la capacidad de fabricación para diseñar y construir prácticamente cualquier tipo de serpentín personalizado no catalogado o unidad especial. Comuníquese con su representante de EVAPCO para empezar.
- Body
- Body
Small to medium size unit coolers for freezers, coolers and docks requiring low, medium and high temperature applications. EJETME Series evaporators offer improved accessibility features, clean
- Body
Low-profile unit coolers for small to medium applications for low, medium and high temperatures. EJETXE Series evaporators offer improved accessibility features, clean cabinet/pan design and corrosion
- Body
ULTRA-Hygienic evaporators for coolers, process room and other areas requiring the highest level of hygiene and cleanability. The U-EJETME Series evaporators offer superior accessibility features
- BodyULTRA-Hygienic evaporators for coolers, process room and other areas requiring the highest level of hygiene and cleanability. The U-SSTME Series evaporators offer superior accessibility features, clean cabinet/pan design and corrosion inhibiting materials of construction.
- BodyULTRA-Hygienic evaporators for coolers, process room and other areas requiring the highest level of hygiene and cleanability. The U-SSTWB Series evaporators offer superior accessibility features, clean cabinet/pan design and corrosion inhibiting materials of construction.
- Body
Enfriadores para congeladores, enfriadores y muelles de tamaño pequeño a mediano, que requieren aplicaciones de baja, media y alta temperatura. Evaporadores de la serie SSTMB ofrecen mejores
- Body
Enfriadores de unidad de bajo perfil para aplicaciones pequeñas y medianas para temperaturas bajas, medias y altas. Los evaporadores de serie SSTXB ofrecen mejores características de accesibilidad
- Body
Enfriadores de la unidad de tamaño mediano a grande para congeladores, enfriadores y muelles que requieren aplicaciones de temperatura media y baja. Los evaporadores de serie SSTLB combinan la alta
- Body
Diseñado para aplicaciones de baja velocidad y alta ocupación, tales como salas de proceso, el SSTWB maximiza comodidad de trabajo mientras que reduce al mínimo el tiempo muerto del mantenimiento.
- BodyLos evaporadores de perfil bajo de doble serpentín SSTDB hacen que sea fácil superar las restricciones de altura y las dificultades de doble flujo de aire sin sacrificar el rendimiento o la comodidad.
- Body
Enfriadores de unidad de tamaño mediano a grande para congeladores, enfriadores y muelles que requieren aplicaciones de temperatura media y baja. La serie SSTHB ofrece la tecnología de transferencia
- BodyEvaporadores de ático para congeladores, enfriadores y muelles que requieren aplicaciones de baja, media y alta temperatura.