Body
The EDF air handling unit is designed for a variety of 100% outside air make up applications
Los sistemas de manipulación de aire higiénico de EVAPCO son diseñados para suministrar aire acondicionado y purificado a las áreas de preparación, producción y envasado de alimentos críticas en su establecimiento.
Cada sistema incluye tecnología patentada diseñada específicamente para proporcionar la máxima eficiencia térmica, purificación/filtración de aire para cumplir con los más estrictos estándares de calidad, y paquetes de control para monitorear y accionar las funciones de la unidad de proceso crítico.
Los sistemas de aire de proceso crítico ULTRA-(CPAU) de EVAPCO cumplen con los exigentes requisitos de temperatura, presurización y