Reduce building operating expenses with the most efficient and easiest to maintain designs in the industry.

EVAPCO offers a wide array of factory-assembled open cooling towers and closed circuit coolers to fit any Commercial HVAC application. From low-profile forced draft units that can be installed indoors, to large tonnage highly-efficient induced draft units, EVAPCO has a product offering to satisfy all of your design requirements. EVAPCO also offers unique non-chemical and solid chemistry water treatment solutions including the industry’s only factory-mounted water treatment on closed circuit coolers.

Thanks to tireless efforts from our Product Development team, we are at the forefront of innovation and Green building technology. This innovation has led to the development of unmatched CTI Certified and IBC compliant designs such as the wet/dry eco-Hybrid closed circuit cooler with a state-of-the-art SAGE control system and the world’s first ever solar panel cooling tower, the SUN tower.

With every open tower and closed circuit cooler being CTI Certified and having EVAPCO’s thermal performance guarantee, you know you are getting a solution that has tested and validated results.

  • Primary Product Image
    SUN - solar cooling tower
    Body
    EVAPCO, Inc. continúa su dedicación en mejoras de la eficiencia energética con la más reciente torre de refrigeración de contracorriente de tiro inducido de serie AT – ¡¡The EVAPCO SUN!!
  • Primary Product Image
    eco-ATWB-H
    Body

    Con la más alta temperatura de conmutación de bulbo seco en la industria, el eco-Hybrid es la máxima solución de ahorro de agua.

  • Primary Product Image
    eco-ATWB
    Body
    El innovador enfriador con tecnología avanzada "ECO" se diseña para todas las aplicaciones en exteriores donde los ahorros de energía y agua son de suma preocupación.
  • Primary Product Image
    eco-LSWE
    Body

    Una solución ideal para aplicaciones en interiores, esquemas confinados, requisitos de sonido bajo y reemplazos directos.

  • Primary Product Image
    ATWB
    Body

    La ATWB tecnología avanzada original proporciona un solución de ventilador axial y de tipo inducido para una amplia gama de capacidades de refrigeración.

  • Primary Product Image
    LRWB
    Body

    Adecuado especialmente para diseños de interiores y de conductos y proporciona un diseño unitario y compacto para diseños ajustados o áreas restringidas en altura.

  • Primary Product Image
    LSWE
    Body
    El estándar en los refrigeradores de circuito cerrado de tiro forzado del ventilador centrífugo de bajo sonido, estas unidades son especialmente indicadas para interiores y diseños con ductos y son ideales para proyectos de reemplazo exactos.
  • Primary Product Image
    eco-LRWB
    Body

    Un diseño unitario y compacto para diseños estrechos o áreas restringidas en altura.

  • Primary Product Image
    cooling tower AT
    Body
    La Torre de refrigeración tecnología avanzada original proporciona un solución de ventilador axial y de tipo inducido para una amplia gama de capacidades de refrigeración.