Unlike other adiabatic products currently on the market, the EVAPCO eco-Air Series units are 100% fully rated. Every eco-Air unit comes with EVAPCO’s exclusive 100% thermal performance guarantee
Tiempo de inactividad mínimo con el equipo más fácil de mantener de la industria.
Las torres de refrigeración montadas en fábrica de EVAPCO, los refrigeradores de circuito cerrado y los condensadores evaporativos proporcionan enfriamiento eficiente de energía y agua confiable para muchas aplicaciones de fabricación y centros de datos.
Mediante el uso de materiales de construcción de calidad industrial, los productos EVAPCO son la solución ideal para aplicaciones de agua sucia o para líquidos alternativos de refrigeración como aceites, gasolina y refrigerantes para procesos de fabricación.
Varios de los enfriadores de circuito cerrado y condensadores evaporativos de EVAPCO son capaces de enfriar en seco, agregando redundancia incorporada al sistema al proporcionar enfriamiento durante el evento de pérdida de agua; EVAPCO también proporciona el equipo más fácil de mantener en la industria, prolongando la vida de la unidad y del otro equipo de enfriamiento de proceso y a la vez minimiza los eventos de tiempo de inactividad o mantenimiento en estas instalaciones críticas.
- Body
- Body
Unlike other dry products currently on the market, the EVAPCO eco-Air Series units are 100% fully rated. Every eco-Air unit comes with EVAPCO’s exclusive 100% thermal performance guarantee, ensuring
- Body
Condensadores de contraflujo de tiro inducido con el serpentín Ellipti-fin® de EVAPCO patentado y alta eficiencia y el serpentín en seco ARID fin Pak® de EVAPCO. La excelencia en rendimiento húmedo/seco, cada modelo ha sido diseñado para proporcionar un mínimo de 50% del calor de rechazamiento de diseño (MBH) a 60 °F de temperatura ambiente de bulbo seco o superior, según un 96.3 °F (35.7 °C) de temperatura de condensación.
- Body
Condensadores de contraflujo de tiro inducido compuestos por 181 modelos que oscilan en tamaños de 50 a 3714 toneladas nominales (215 kW a 15,999 kW) diseñados especialmente para el mantenimiento fácil y la operación larga y sin problemas.
- BodyLa Torre de refrigeración tecnología avanzada original proporciona un solución de ventilador axial y de tipo inducido para una amplia gama de capacidades de refrigeración.
- Body
La ATWB tecnología avanzada original proporciona un solución de ventilador axial y de tipo inducido para una amplia gama de capacidades de refrigeración.
- Body
Adecuado especialmente para diseños de interiores y de conductos y proporciona un diseño unitario y compacto para diseños ajustados o áreas restringidas en altura.
- BodyEl estándar en los refrigeradores de circuito cerrado de tiro forzado del ventilador centrífugo de bajo sonido, estas unidades son especialmente indicadas para interiores y diseños con ductos y son ideales para proyectos de reemplazo exactos.
- Body
Un diseño unitario y compacto para diseños estrechos o áreas restringidas en altura.
- Body
Una solución ideal para aplicaciones en interiores, esquemas confinados, requisitos de sonido bajo y reemplazos directos.
- BodyEl innovador enfriador con tecnología avanzada "ECO" se diseña para todas las aplicaciones en exteriores donde los ahorros de energía y agua son de suma preocupación.
- Body
Con la más alta temperatura de conmutación de bulbo seco en la industria, el eco-Hybrid es la máxima solución de ahorro de agua.
- BodyEVAPCO, Inc. continúa su dedicación en mejoras de la eficiencia energética con la más reciente torre de refrigeración de contracorriente de tiro inducido de serie AT – ¡¡The EVAPCO SUN!!
- BodyEl estándar en las torres de refrigeración de tiro forzado del ventilador centrífugo de perfil bajo, bajo sonido, estas unidades son especialmente indicadas para interiores y diseños con ductos y proporcionan un diseño compacto y unitario para diseños esterchos o áreas restringidas en altura.
- BodyEl estándar en las torres de refrigeración de tiro forzado del ventilador centrífugo de perfil bajo, bajo sonido, especialmente indicado para interiores y diseños con ductos o áreas restringidas en altura.
- BodyLa serie avanzada de flujo cruzado de torres de enfriamiento pone un nuevo giro en la tecnología de enfriamiento de flujo cruzado de ventilador axial con aire inducido con características diseñadas para un mantenimiento simplificado.