El ventilador centrífugo de poco ruido, baja altura, tiro forzado diseña el condensador evaporativo con un rango de capacidad de 25 a 379 toneladas nominales (107 a 1633 kW).
Tiempo de inactividad mínimo con el equipo más fácil de mantener de la industria.
Las torres de refrigeración montadas en fábrica de EVAPCO, los refrigeradores de circuito cerrado y los condensadores evaporativos proporcionan enfriamiento eficiente de energía y agua confiable para muchas aplicaciones de fabricación y centros de datos.
Mediante el uso de materiales de construcción de calidad industrial, los productos EVAPCO son la solución ideal para aplicaciones de agua sucia o para líquidos alternativos de refrigeración como aceites, gasolina y refrigerantes para procesos de fabricación.
Varios de los enfriadores de circuito cerrado y condensadores evaporativos de EVAPCO son capaces de enfriar en seco, agregando redundancia incorporada al sistema al proporcionar enfriamiento durante el evento de pérdida de agua; EVAPCO también proporciona el equipo más fácil de mantener en la industria, prolongando la vida de la unidad y del otro equipo de enfriamiento de proceso y a la vez minimiza los eventos de tiempo de inactividad o mantenimiento en estas instalaciones críticas.
- Body
- Body
Los condensadores del ventilador centrífugo de tiro forzado son muy silenciosos e ideales para aplicaciones donde el ruido es una preocupación.
- Body
El híbrido paralelo Condensador combina alta eficiencia PVC flujo Relleno con EVAPCOmás reciente de serpentín tecnología para el superior Tiro inducido, paralela flujo, híbrido Condensador rendimiento.
- BodyCondensadores evaporativos de contraflujo de tiro inducido con la firma de las características AT utilizan la tecnología de serpentín Ellipti-fin patentada de EVAPCO para ofrecer beneficios de ahorros de agua mediante la operación en seco prolongada. 122-3946 toneladas nominales