Proven performance, and fully customizable solutions
EVAPCO industrial refrigeration solutions have a proven record of performance for all types of applications in the industrial refrigeration industry. Extensive research and development, coupled with EVAPCO’s product application experience and state-of-the-art manufacturing capabilities, have made EVAPCO a leader in the supply of industrial refrigeration equipment.
From highly efficient evaporative condensers, to low refrigerant charge evaporators and the ready-to-go Evapcold all in one package, EVAPCO has a solution for any industrial refrigeration need. AHRI certified™ evaporators ensure guaranteed performance for any application.
CPA units, evaporators, and RVS pressure vessels can all be easily customized to suit any work environment. EVAPCO offers engineering expertise to design and build virtually any type of non-catalogued custom coil, special unit or package. We welcome the opportunity to meet you and discuss your custom application requirements.
- BodyLos evaporadores de perfil bajo de doble serpentín SSTDB hacen que sea fácil superar las restricciones de altura y las dificultades de doble flujo de aire sin sacrificar el rendimiento o la comodidad.
- Body
Enfriadores de unidad de tamaño mediano a grande para congeladores, enfriadores y muelles que requieren aplicaciones de temperatura media y baja. La serie SSTHB ofrece la tecnología de transferencia
- BodyEl sistema CPA está diseñado para suministrar aire acondicionado y purificado a las áreas de preparación, producción y envasado de alimentos críticos en su establecimiento. El sistema CPA incluye tecnología patentada para proporcionar eficiencias térmicas máximas, purificación/filtración de aire para cumplir con los estrictos estándares de calidad del aire, y paquetes de control para monitoreo.
- BodyEl CPA-DW integra los sistemas de aire de proceso crítico (CPA) de EVAPCO con un deshumidificador desecante para satisfacer los exigentes requerimientos de temperatura, presurización y control de la pureza del aire con humedad y control de condensación. Diseñado específicamente para el mercado industrial de la refrigeración, CPA-DW ofrece flexibilidad completa en diseño, Capacidad y características para cumplir los más exigentes aplicaciones.
- BodyDiseñado para una variedad de refrigerantes tales como amoníaco, CO2, propano y varios halocarbonos en plantas de procesamiento de alimentos y bebidas, y almacenes de almacenamiento en frío. Los recipientes RVS y los sistemas empaquetados también están disponibles para el servicio en la industria del petróleo y del gas natural para la filtración del agua, la licuefacción del gas natural y la refrigeración petroquímica.
- BodyElija de 50 modelos de carga de amoníaco muy baja, completamente autónomo, para encontrar el modelo perfecto para su aplicación.
- Body
Fabricado a medida para adaptarse perfectamente a sus necesidades
Los sistemas de aire de proceso crítico ULTRA-(CPAU) de EVAPCO cumplen con los exigentes requisitos de temperatura, presurización y
- BodyLa MVI Paquete intercooler reduce el tiempo y costo de instalación en comparación con las unidades fabricadas en el campo.
- Body
La MVA paquete acumulador reduce el tiempo y costo de instalación en comparación con las unidades fabricadas en el campo.
- Body
La Matrix II es fácil de usar e incluye puntos de ajuste de fábrica según las condiciones reales de servicio.
- BodyEvaporadores de ático para congeladores, enfriadores y muelles que requieren aplicaciones de baja, media y alta temperatura.